| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €569,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Caméras Thermiques Compactes FLIR Série Cx sont conçues pour être compactes et portables, ce qui les rend parfaites pour les professionnels effectuant des inspections thermiques sur le terrain. La technologie MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) de FLIR optimise les images thermiques avec des détails de lumière visible, améliorant ainsi la clarté et le contexte des images thermiques. La série FLIR C3-X présente une résolution de 128 x 96 et une plage de température mesurable de -20 à 300°C, tandis que la FLIR C5 présente une résolution de 160 x 120 et une plage de température mesurable de -20 à 400°C. Les Caméras Thermiques Compactes FLIR Série Cx sont idéales pour l'inspection des bâtiments, des systèmes CVC, le dépannage électrique et l'inspection des maisons, où l'espace et la commodité sont essentiels.
| Model | C3-X | C5 |
| Resolution | 128 × 96 (12,288 pixel) | 160 x 120 (19,200 pixel) |
| Temp Range | -20 to 300°C (-4 to 572°F) | -20 to 400°C (-4 to 752°F) |
| Thermal sensitivity | <0.07°C | <0.07°C |
Accuracy: At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100°C to 300°C (212°F to 572°F): ±3%
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®