Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur Monture C à M30 x 1,0

C-Mount to M30 x 1.0 Adapter, #36-302

×
Stock #36-302 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€44,00
Qté 1-9
€44,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Thread Adapter

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
12.50
Diamètre Externe (mm):
50.0
Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Filetage & montage

Filetage:
C-Mount (Female) / M30 x 1 (Male)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Traitement AR pour longueurs d'onde laser Nd:YAG : 532 nm et 1064 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 3X à 10X
  • L’ajustement de la divergence à l’aide d’une conception optique non-rotative minimise la déviation du faisceau

Les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® TECHSPEC® sont dotés de conceptions optiques de haute performance qui ont été optimisés et testés pour les longueurs d'onde laser Nd:YAG. Ces expanseurs de faisceau offrent des performances limitées par diffraction sur de grands diamètres de faisceau d'entrée et de grands angles d'admission, éliminant le besoin d'un alignement critique. L’ajustement mécanique à l’aide d’une conception optique coulissante corrige les erreurs de divergence ou de collimation. En raison de l'absence d'images fantômes sur les surfaces internes, ces expanseurs de faisceau garantissent une compatibilité avec les lasers haute puissance. Les filetages de monture C et T des entrées et sorties des Expanseurs de Faisceau Raie Nd:YAG Laser Draconis® TECHSPEC® sont compatibles avec la gamme de composants aux montures filetées d'Edmund Optics. Le montage peut également être réalisé à l'aide d'une bride de fixation optionnelle. Ces expanseurs de faisceau laser sont idéaux pour toutes les applications Nd:YAG, y compris la découpe laser, le soudage ou le marquage.

Egalement disponibles : Expanseurs de faisceau Draconis® TECHSPEC à Large Bande. Pour les applications au budget limité, Edmund Optics propose également les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC®. Pour les applications laser HeNe, les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC® sont disponibles. Pour les applications où l'optique rotative est acceptable, les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC® et les Expanseurs de Faisceau Vega® TECHSPEC® à Large Bande sont disponibles. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus® TECHSPEC® sont disponibles.
Les versions 532 nm sont compatibles avec les applications laser courantes à 530 nm et les versions 1064 nm sont idéales pour être utilisées avec les applications laser à 1060 nm, 1070 nm et 1075 nm.

Fixed Laser Beam Expanders

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Monture C à M30 x 1,0 #36-302 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture à 4 Axes pour M27x1 #15-473 €910,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M27 x 1,0 vers Monture C, bride de 32 mm #14-668 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Step-Down M43 Mâle vers M42 Femelle #59-137 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Impérial #59-475 €110,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Métrique #59-476 €110,00   Demande de Devis