Produit ajouté au panier

Adaptateur Step-Up M52 x 0,75 Mâle à M55 x 0,75 Femelle

#59-446

×
Stock #59-446 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€31,16
Qté 1-9
€31,16
Qté 10+
€28,07
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications


Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Monte des Filtres Carrés et Circulaires de 2" et 50 mm
  • Filetage Mâle M52 x 0,75
  • Options d’Adaptateur pour d’Autres Filtres Courants

Ce porte-filtre innovant permet d’intégrer facilement des filtres 2" et 50 mm en applications d’imagerie. Le porte-filtre mâle M52 x 0,75 peut être adapté à d’autres filetages standards en utilisant les adaptateurs de filetages de filtres optionnels.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Step-Up M52 x 0,75 Mâle à M55 x 0,75 Femelle #59-446 €31,16 Qté 10+ €28,07   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur Filetage de Filtre M52 x 0,75 à M49 x 0,75 #59-448 €31,16 Qté 10+ €28,07   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Filetage de Filtre M52 x 0,75 à M40,5 x 0,5 #59-453 Fin de Série €43,78 Qté 10+ €40,38   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Filetage de Filtre M52 x 0,75 à M39 x 0,75 #59-454 €61,80 Qté 10+ €55,62   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Filetage de Filtre M52 x 0,75 à M37 x 0,75 #59-455 €61,80 Qté 10+ €55,62   Demande de Devis
  • 3-4 jours