Produit ajouté au panier

Adaptateur Step-Down 43 mm Mâle vers 37 mm Femelle

×
Stock #56-701 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,00
Qté 1+
€30,00
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
  • Permettent de monter des filtres ou accessoires sur un objectif
  • Versions step-up et step-down
  • Utilisez des bagues step-up lorsque la taille du filtre de l'objectif est plus petit que le filtre à monter

 

Ces bagues permettent l’attachement de filtres ayant différentes tailles et accessoires à votre objectif. Les bagues sont disponibles en configurations à larges et plus petits filetages. Pour déterminer le type d’anneau nécessaire à votre application, commencez toujours avec la taille du filtre se connectant à votre objectif et comparez le à la taille de filtre que vous souhaitez adapter. Choississez une bague ascendante si la taille du filtre de l’objectif est plus petite que la taille du filtre que vous désirez adapter.