Produit ajouté au panier

Edmund Optics®

Centre de Connaissance

 Une bibliothèque vérifiée de ressources techniques fiables créées par nos 240+ ingénieurs internationaux.

Filtre
Search Results for: Miroirs à Traitements Métalliques Polis avec Précision (300)

Miroirs à pied | Edmund Optics

Conception unique qui minimise les contraintes et déformations de montage - En savoir plus sur des miroirs à pied !

Voir maintenant Add to saved content

Miroirs à réflectivité élevée pour applications laser

Les miroirs laser à haute réflectivité sont des composants critiques pour modifier la trajectoire d'un faisceau. En savoir plus !

Voir maintenant Add to saved content

Traitements hautement réfléchissants

Highly reflective (HR) coatings are applied to optical components to minimize losses when reflecting lasers and other light sources.

Voir maintenant Add to saved content

Rugosité des Miroirs Paraboliques Hors Axe Tournés au Diamant

Learn about spatial frequency errors and surface roughness of Single Point Diamond Turned off-axis parabolic mirrors at Edmund Optics.

Voir maintenant Add to saved content

Une Introduction aux Traitements Optiques

Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !

Voir maintenant Add to saved content

Miroirs Schwarz sans Transmission

Edmund Optics présente : Miroirs Optiques Noircis ⇒ Substrat en silice fondue noircie opaque ✓ absorption de la lumière parasite ✓ en savoir plus.

Voir maintenant Add to saved content

Utiliser des Composants à Monture C avec le Système de Cage Optique

Choisir le bon composant de fixation pour optimiser la performance d’un système optique - EO offre des montures pour toute une gamme de composants optiques.

Voir maintenant Add to saved content

Miroirs ultrarapides hautement dispersifs

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers

Voir maintenant Add to saved content

Utiliser des lentilles tubes avec des objectifs corrigés à l'infini

Faire une image avec un objectif corrigé à l'infini ? Vous aurez besoin d'une lentille tube ! Découvrez pourquoi et comment cela fonctionne chez Edmund Optics.

Voir maintenant Add to saved content

Traitements Antireflets (AR)

Les traitements antireflets (AR) sont appliqués aux composants optiques afin d'augmenter le débit et de réduire les risques causés par les reflets.

Voir maintenant Add to saved content

Le fraisage au diamant à pointe unique : Fabrication sur mesure chez EO

Edmund Optics utilizes Diamond Turning to produce a wide range of high precision optical components.

Voir maintenant Add to saved content

Les traitements en carbone de type diamant

En savoir plus sur ces traitements optiques antireflet très durables, idéaux pour les applications de défense et autres environnements difficiles.

Voir maintenant Add to saved content

Guide de sélection des miroirs paraboliques hors axe

Le guide de sélection des miroirs paraboliques hors axe (OAP) affine votre recherche d'un miroir OAP d'Edmund Optics. Voir maintenant.

Voir maintenant Add to saved content

Microscopie à Fluorescence : Illumination In-Line avec Filtres d'Imagerie

Microscopie à Fluorescence : Configuration de base | Composant Suggérés

Voir maintenant Add to saved content

Effets de la planéité de la surface de miroirs laser

Voir maintenant Add to saved content

Miroirs Schwarz sans Transmission - TENDANCEDS EN OPTIQUE EPISODE 4

Edmund Optics présente ses Miroirs Schwarz sans Transmission : Substrat opaque en silice fondue modifiée ✓ lumière parasite indésirable minimisée.

Voir maintenant Add to saved content

Miroirs hautement dispersifs

Ultrafast highly-dispersive mirrors are critical for pulse compression and dispersion compensation in ultrafast laser applications, improving system performance.

Voir maintenant Add to saved content

Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series

Ces montures offrent une grande valeur et des caractéristiques essentielles pour l'utilisation en laboratoire, le prototypage et l'intégration dans des systèmes

Voir maintenant Add to saved content

Objectifs télécentriques à lentilles liquide

La qualité d'image d'un objectif télécentrique associée à la souplesse d'une lentille liquide

Voir maintenant Add to saved content

La microscopie à nappe de lumière

✓ Utilise une nappe laser 2D pour éclairer une fine tranche de l'échantillon et exciter la fluorescence. ✓ Réduise phototoxicité et dommages.

Voir maintenant Add to saved content

Comprendre les lames à retard

Les lames à retard transmettent la lumière et modifient son état de polarisation sans atténuer, dévier ni décaler le faisceau.

Voir maintenant Add to saved content

Comprendre les sources d’erreurs dans le positionnement de précision

Les erreurs dans le positionnement des appareils peuvent être réparties en deux types : l’inexactitude et l’imprécision.

Voir maintenant Add to saved content

Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide TECHSPEC® d’Edmund Optics offrent à la fois une haute résolution et une mise au point électronique rapide

Voir maintenant Add to saved content

Traitements antireflets (AR)

Voir maintenant Add to saved content

LIGHT TALK - ÉPISODE 6 : L'optique en Inde avec Deepthi Sasikumar

Découvrez la croissance du marché de l'optique, des lasers et de la photonique en Inde avec Deepthi Sasikumar, responsable de l'ingénierie technique chez EO.

Voir maintenant Add to saved content

Traitements AR pour un Seuil d'Endommagement Laser Élevé

Traitements AR pour un Seuil d'Endommagement Laser Élevé - En savoir plus !

Voir maintenant Add to saved content

Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL®

Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL® combinent la correction des erreurs de parallaxe avec la flexibilité d'une lentille liquide intégrée.

Voir maintenant Add to saved content

À Considérer pour la Collimation

Un faisceau de lumière est dit "collimaté" lorsque tous les rayons du faisceau sont parallèles entre eux. En savoir plus chez Edmund Optics !

Voir maintenant Add to saved content

Crémaillère avec molette

Voir maintenant Add to saved content

Précision de pointage

Voir maintenant Add to saved content
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;