Lentilles asphériques de précision moulées en verre
Meta description: Ideal for volume applications, including laser diode collimation, bar code scanners, and optical data storage. Can be molded into diameters as small as 1mm.
Les lentilles liquides dans la vision industrielle - TENDANCES EN OPTIQUE
Les lentilles liquides autofocalisent électroniquement les systèmes d'imagerie de vision industrielle en réagissant à un courant ou une tension appliquée.
Les lentilles liquides dans la vision industrielle
Lentilles liquides ⇒ ajustement rapide de la mise au point ✓ adaptation aux objets à différentes distances de travail. ✓ Apprenez-en davantage chez EO !
Les dessins de lentilles asphériques conformes à ISO 10110 sont des outils essentiels pour communiquer les exigences de fabrication et de test des lentilles.
Quelle est la différence entre le montage de Rowland et le montage polychromateur pour les réseaux de diffraction ?
Understanding Rowland circle and polychromator mounts for diffraction gratings is important for selecting the proper concave grating for your application.
Conseils pour concevoir des lentilles et assemblages en vue d’une fabrication optimale
Edmund Optics explique pourquoi la fabrication, l'assemblage, les tests et la mise en œuvre sont tous importants pour une conception réussie des lentilles.
Mettez en relation les paramètres optiques et mécaniques de lentilles simples afin de faciliter leur intégration dans les assemblées optiques. Sélectionnez l'indice de réfraction dans la liste déroulante des substrats optiques d’EO pour calculer les distances focales et les points principaux de n'importe quelle lentille standard.
Considérations relatives à l’utilisation de lentilles cylindriques
Learn about specifications that should be considered when using cylinder lenses, including power axis wedge, plano axis wedge, and axial twist at Edmund Optics.
Une nouvelle génération de lasers pour l’Ultraviolet
Ces lasers UV CW petits et économiques permettent à davantage d'applications de passer aux longueurs d'onde UV pour une puissance et précision accrues.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.