Quelle est la différence entre le montage de Rowland et le montage polychromateur pour les réseaux de diffraction ?
Understanding Rowland circle and polychromator mounts for diffraction gratings is important for selecting the proper concave grating for your application.
Systèmes d'imagerie sur le rover martien Persévérance
23 systèmes d'imagerie aident le rover martien Perseverance à rechercher des signes d'eau et de vie sur Mars. Consultez notre série « Tendances en optique ».
Les effets de la longueur d'onde sur les performances
Edmund Optics explique les problématiques liées à la longueur d'onde pour obtenir des informations à partir d'un système d'imagerie et comment les résoudre.
Découvrez les différents réseaux de diffraction, comment ils séparent la lumière incidente en faisceaux distincts et comment choisir le meilleur réseau.
F/#, ouverture numérique et débit de lumière dans le système
Le f/# est l'un des réglages les plus importants de votre objectif, car il contrôle plusieurs paramètres. Découvrez l'impact du f/# chez Edmund Optics.
Utiliser des Composants à Monture C avec le Système de Cage Optique
Choisir le bon composant de fixation pour optimiser la performance d’un système optique - EO offre des montures pour toute une gamme de composants optiques.
Une nouvelle génération de lasers pour l’Ultraviolet
Ces lasers UV CW petits et économiques permettent à davantage d'applications de passer aux longueurs d'onde UV pour une puissance et précision accrues.
Les meilleures pratiques pour une meilleure imagerie
Vous utilisez constamment des systèmes d'imagerie ? Découvrez les meilleurs conseils pour améliorer votre système d'imagerie et vos pratiques chez EO !
L’importance du diamètre du faisceau pour le seuil de dommage laser
Le diamètre d'un laser affecte fortement le seuil de dommage induits par le laser (LIDT) d'un composant optique, car le diamètre du faisceau influence directement la probabilité qu’un endommagement induit par le laser se produise.
Dommages volumiques causés par le laser dans le verre
Learn why the bulk laser-induced damage threshold (LIDT) of glass is significantly different than the LIDT optical components with coatings, such as AR thin films.
Calculateur longueur de tube pour systèmes conjugués à l’infini
Outil de calcul de la longueur du tube ⇒ Systèmes de microscope corrigés à l'infini ✓ Éviter le vignettage en utilisant des lentilles tubes ⇒ En savoir plus !
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.