Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Les fenêtres AMTIR-1 (Amorphous Material Transmitting Infrared Radiation) ISP Optics sont construites à partir d'un matériau de chalcogénure, le Ge33As12Se55, et transmettent la lumière infrarouge de 750 nm à 14 μm. AMTIR-1 est insoluble dans l'eau et possède une excellente résistance chimique aux acides, ce qui permet d'utiliser ces fenêtres comme fenêtres de protection dans des environnements difficiles. Par rapport aux fenêtres en germanium, ces fenêtres ont un indice de réfraction plus faible et ne présentent pas d'emballement thermique, ce qui permet de les utiliser sans traitement et à des températures élevées allant jusqu'à 300°C. Les fenêtres AMTIR-1 ISP Optics sont idéales pour une utilisation dans les systèmes d'imagerie infrarouge, les systèmes de mesure de température sans contact, les caméras infrarouges à vision frontale (FLIR) et les systèmes laser infrarouges à faible puissance.
Dia. (mm) | Épaisseur (mm) | Traitement | Numéro de Modèle | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.40 | 1.00 | Uncoated | AM-W-25-1 | #16-796 | €562,38 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 3.00 | Uncoated | AM-W-25-3 | #16-797 | €682,89 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.