Objectifs d'Imagerie Zoom | Tout Voir
Objectifs Zoom à Proche Mise au Point
Top Seller
- Polyvalents et abordables
- Plus petits champ de vision et distances de travail que les objectifs à focale fixe
- Iris manuel pour le contrôle lumineux
Objectifs Varifocaux Mégapixels
- Faible distorsion et option jour/nuit
- Distance focales de 4,4 mm à 90 mm
- Objectifs à monture C
Objectif Zoom Macro
Top Seller
- Rapport de zoom 3.3:1
- Conception compacte à monture C
- Zoom manuel blocable, mise au point et contrôle d’ouverture
Objectifs d'Imagerie à Zoom Manuel
- Zoom, focalisation et contrôle de l'iris manuels
- Possède des vis de verrouillage
- Monture C
Objectifs Macro - Haute Résolution
- Contrôle de la mise au point, de l'iris et du zoom
- Jusqu'à 100 lp/mm de résolution
- Options macro ou téléobjectif
Objectifs Motorisés à Distance Focale Variable LensConnect de Computar
- Contrôle de la mise au point, de l’iris et du zoom via une simple interface USB
- 5 mégapixels, 1/1,8", monture CS ou 12 mégapixels, 1,1", monture C
- Distance focale variable de 4 - 10 mm, 9 - 50 mm ou 16 - 96 mm
- Options de distance focale fixe disponibles
Objectifs Grand Angle 4K
- Plage de distances focales de 4 à 10 mm pour un champ de vision horizontal jusqu’à 135°
- Résolution 4K réelle, 12 mégapixels
- Correction IR pour le jour ou la nuit
Téléobjectifs Varifocaux Motorisés
- Gamme de distances focales de 9 à 36 mm avec des champs de vision entre 10 et 39°
- Corrigés NIR pour les applications multispectrales et jour/nuit
- Modèles manuels, P-Iris et DC Auto-Iris disponibles
Nouveau
Objectifs à Grossissement Variable Série M
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Objectifs à Grossissement Variable Série M
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Objectif à grossissement variable
- Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
- Objectif de monture C pour capteurs de ⅔"
Objectifs à Grossissement Variable | Tout Voir
Objectifs Télécentriques VariMag®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Champ de Vision Réglable
- Diaphragme Variable pour Contrôler la Luminosité
- Versions Fixes et Télécentriques disponibles
Nouveau
Objectifs à Grossissement Variable Série M
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Objectifs à Grossissement Variable Série M
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Objectif à grossissement variable
- Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
- Objectif de monture C pour capteurs de ⅔"
Objectif à Grossissement Variable InfiniProbe™ MS
- Gamme Focalisante 0-4X de ∞ à 16 mm
- Monture C et Couvre un Format de Capteur pouvant atteindre 1"
- Haute Résolution avec Faible Distortion
- Mêmes Capacitiés que l'InfiniProbe TS-160 Macro
Objectifs d'Imagerie InfiniMite™
- Trois options de plages de grossissement primaire
- Distance de travail de 25 mm à l'infini
- Tube Doubleur LDL optionnel pour augmenter le grossissement de 2X
Objectifs d'Imagerie de Monture C InfiniGage™
- Précises Mesures Basées sur le Champ de Vision
- 7 Options d'Espaceur pour une Large Gamme de Grossissements
- Option UV Disponible
Objectifs Motorisés à Distance Focale Variable LensConnect de Computar
- Contrôle de la mise au point, de l’iris et du zoom via une simple interface USB
- 5 mégapixels, 1/1,8", monture CS ou 12 mégapixels, 1,1", monture C
- Distance focale variable de 4 - 10 mm, 9 - 50 mm ou 16 - 96 mm
- Options de distance focale fixe disponibles
Objectifs Zoom à Fort Grossissement et à Longue Distance de Travail | Tout Voir
Objectifs Zoom 7X et 12,5X de Haute Précision
- Permettent d'obtenir un large éventail de grossissements
- Composants standard remplaçables pour une flexibilité maximale
- Options motorisées et in-line disponibles
- Coffret d’Objectifs Zoom Haute Précision 7X et 12,5X également disponible
Coffrets d’Objectifs Zoom Haute Précision 7X et 12,5X
- Coffrets zoom de précision préconfigurés
- Grossissement 7X et 12,5X
- Les versions 12,5X permettent de monter une illumination en fibre optique en ligne grâce aux Adaptateurs SX
- Versions manuelles et motorisées disponibles
Objectifs d'Imagerie Zoom VZM™
- Conçu pour Accomoder des Formats CCDs 2/3’’ et Plus Petits
- Performance Fiable et Polyvalente en Conceptions Compactes
- Systèmes d'Imagerie Analogiques et Numériques Disponibles
Microscopes Vidéo Infinity K2/DistaMax™ à Longue Distance
- Configurations multiples pour des applications vidéo/photo/visuelles
- Grossissement 3X supérieur à d'autres systèmes coaxiaux en ligne
- Résolution longue distance la plus grande possible
- Focalisation de l'infini à 54 mm
- Focaliseur supplémentaire disponible pour des possibilités CentriTel™
Microscope Vidéo KX InfiniMax™ à Longue Distance
- Iris manuel
- Options d'objectifs donnant un PMAG 0,58X – 2,9X
- La pince offre un trou de fixation ¼-20
- Tubes LDL optionnels doublant le grossissement
- Nécessite l'utilisation d'un objectif MX
Microscope Vidéo KC VideoMax™ à Longue Distance
- Téléphoto, capacité macroscopique ou microscopique
- Focalise de l'Infini à 63 mm (avec objectifs IF)
- Objectifs disponibles pour procurer des distances de travail et des champs de vision plus petits
Microscope Vidéo K1 CentriMax™ CentriTel® à Longue Distance
- Système CentriTel® avec Focalisation Interne pour Grossissement Constant
- Focalise de 3000 mm à 60 mm avec Objectifs de Série MX
- Peut Etre Equipé d'Objectifs Corrigés à l'Infini
- Illuminateur In-Line Coaxial (optionnel) pour Objets Réfléchissants
Microscope Vidéo InfiniProbe™
- Disponible en Versions Standard et à Angle Droit
- Focalise de l’Infini à 32, 28, 24, et 18mm Respectivement
- Format Max CCD 2/3"
- Grossissement de 2.5X à 8.0X
- Couplage Direct par Monture C
Système Universal Macro/Micro InfiniProbe™ TS-160
- Conception Haute Résolution pour des Capteurs jusqu'à 35 mm
- Configurations Macro 0 – 4X et Micro 4 – 16X
- Focalisation Interne de 18 mm à l'Infini
Microscopes Vidéo Infiniprobe™ UV
- Disponibles en Version Standard ou à Angle Droit
- Gamme de Grossissement de 0X à 8.0X
- Format Max 2/3’’
- Couplage Vidéo de Monture C
- Pas d’Adaptateurs Nécessaires
Objectifs Zoom de Précision EO
- Logement Robuste avec Contrôle du Zoom par Incrémentation
- Option d'Illumination In-Line coaxiale avec Fibre ¼"
- Conception Optique à Haute Résolution