Produit ajouté au panier

Prismes à Angle Droit

Les Prismes à Angle Droit sont généralement utilisés pour courber les chemins d'image ou pour rediriger la lumière à 90°. Les Prismes à Angle Droit sont des Prismes conçus avec un angle de 90°. Les Prismes à Angle Droit produisent des images inversées ou retournées à gauche, en fonction de l'orientation du prisme. L'utilisation de deux Prismes à Angle Droit ensemble est idéale pour les applications de déplacement d'image ou de faisceau. Ces prismes sont également connus comme des prismes de réflexion d'image ou des prismes réflecteurs.

Edmund Optics propose une large gamme de Prismes à Angle Droit dans toute une variété de tailles, de substrats, ou d'options de traitements réfléchissants ou anti-reflets. Les traitements réfléchissants en aluminium permettent d'augmenter la réflectivité de l'hypoténuse du prisme. Les traitements anti-reflets, notamment UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, ou NIR I, sont disponibles pour diminuer la réflectivité des côtés du prisme dans l'ultraviolet (UV), le visible, ou l'Infrarouge (IR). Les traitements anti-reflets raie laser sont également disponibles pour les longueurs d'onde laser les plus populaires. Les options de substrat comprennent le N-BK7, la silice fondue UV, le N-SF11, le fluorure de calcium (CaF2), le germanium (Ge) et le séléniure de zinc (ZnSe).

Filter
Miroirs λ/20 à Angle Droit en Silice Fondue Miroirs λ/20 à Angle Droit en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Substrats de silice fondue de précision pour une stabilité thermique accrue
  • Idéaux pour l'alignement du système
  • Traitements d’aluminium amélioré, d’or protégé et d'argent protégé disponibles
Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV λ/20 Raie Laser Nd:YAG Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV λ/20 Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Planéité de Surface de λ/20
  • Réflexion < 0,25 % pour l'application Nd:YAG
  • Tailles de 5 à 25 mm disponibles
Prismes à Angle Droit SFUV λ/20 Prismes à Angle Droit SFUV λ/20
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Planéité de Surface de λ/20
  • Substrat en Silice Fondue UV
  • Qualité Optique Laser
Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV aux Tolérances Étroites Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV aux Tolérances Étroites
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Déviation de rayon de 90°
  • Image à gauche
  • Tolérance angulaire ±40 secondes d'arc
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms Prismes à Angle Droit en N-BK7 - Haute Tolérance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Déviation du rayon de 90°
  • Image à gauche
  • Faible tolérance angulaire en seconde d'arc
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux pour des applications à large bande
  • Disponibles avec les faces aluminisées et rraitées AR
  • Tailles de 5 à 50 mm
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
Prismes à Angle Droit en N-BK7 Prismes à Angle Droit en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Déviation du rayon de 90°
  • Image à gauche
  • Disponibles avec les faces aluminisées et traitées antireflets (AR)
  • D'autres Prisme à Angle Droit sont disponibles
Miroirs à Angle Droit Miroirs à Angle Droit
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Refléchissent la lumière à 90°
  • Parfaits pour aligner le système
  • Traitements aluminium amélioré, or protégé et argent protégé disponibles
Miroirs à Angle Droit au Traitement Diélectrique à Large Bande Miroirs à Angle Droit au Traitement Diélectrique à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Prismes à Angle Droit avec Hypoténuse traitée BBAR Prismes à Angle Droit avec Hypoténuse traitée BBAR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Rétro-Réflecteur à Un Seul Axe
  • Image Orientée à Droite
  • Options Visibles et Proche IR Disponibles
Prismes à Angle Droit Traités Anti-Reflet sur une Large Bande Spectrale (BBAR) Prismes à Angle Droit Traités Anti-Reflet sur une Large Bande Spectrale (BBAR)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Appropriés aux sources laser de faible puissance
  • Différents traitements BBAR disponibles
  • Déviation du rayon de 90°
Prismes à Angle Droit Raie Laser - Haute Puissance Prismes à Angle Droit Raie Laser - Haute Puissance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Disponibles pour 355 nm, 532 nm et 1064 nm
  • Seuil de Dommage Elevé
  • Déviation du Rayon de 90°
  • D'Autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
Prismes à Angle Droit pour l'Infrarouge (IR) ISP Optics Prismes à Angle Droit pour l'Infrarouge (IR) ISP Optics
  • Substrats en CaF2, Ge et ZnSe
  • Déviation des rayons de 90°
  • Idéaux pour être utilisés avec des sources collimatées
  • D'autres Optiques Infrarouges sont disponibles
Prismes à Angle Droit Raie Laser Prismes à Angle Droit Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réflexion < 0,25 % à la Longueur d'Onde de Conception
  • Traitements Disponibles pour les Sources Laser HeNe, Nd:YAG et les diodes Laser
  • Déviation du Rayon de 90°
  • D'Autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
Prismes à Angle Droit en N-SF11 Prismes à Angle Droit en N-SF11
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Déviation du rayon de 90°
  • Image à gauche
  • Matériau à indice de réfraction élevé
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV Traités BBAR Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV Traités BBAR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitements BBAR de l'UV au NIR
  • Idéaux pour les sources laser de faible puissance
  • Tailles allant de 5 à 25 mm
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer