Produit ajouté au panier
L’éclairage télécentrique en ligne pour la vision industrielle

L’éclairage télécentrique en ligne pour la vision industrielle

Auteurs : Thomas Stard & Rebecca Charboneau

Introduction à l'éclairage télécentrique en ligne

L'éclairage en ligne, associé à un objectif d'imagerie télécentrique, est une technique puissante pour les applications de vision industrielle de haute précision qui nécessitent la détection de caractéristiques de surface à faible contraste ou l'inspection de trous traversants. Cette méthode d'éclairage coaxial dirige la lumière le long de l'axe optique de l'objectif d'imagerie à l'aide d'un séparateur de faisceau, ce qui permet un éclairage uniforme et sans ombre qui met en évidence les défauts de surface, les marques gravées ou les caractéristiques transparentes avec une réflexion spéculaire minimale (Figure 1). Les objectifs télécentriques améliorent encore cette configuration en garantissant un grossissement uniforme sur tout le champ de vision et en éliminant les erreurs de perspective, ce qui est essentiel pour des mesures dimensionnelles précises. Dans cette note d'application, des exemples d'images d'objets avec différentes surfaces sont observés avec un éclairage en ligne. Les images ci-dessous ont été prises avec l'Objectif Télécentrique 0,69X CobaltTL en utilisant un spot lumineux blanc diffus pour minimiser les points chauds.

Figure 1 : Chemin optique d'un objectif télécentrique à éclairage en ligne

Analyse d'image et évaluation de l'éclairage télécentrique en ligne

Tableau 1 :  Images de différents objets éclairés par un éclairage en ligne

On peut observer que les objets à surface spéculaire bénéficient d'un éclairage en ligne par rapport aux objets diffus comme l'étiquette d'expédition (C) ou le bouchon en plastique (B). Les caractéristiques des objets réfléchissants comme la pièce métallique (D) ou la carte de circuit électronique (E) sont beaucoup plus faciles à distinguer avec ce type d'éclairage. L'éclairage en ligne est particulièrement bien adapté à des applications telles que l'inspection de plaquettes de semi-conducteurs, la détection de micro-rayures ou de défauts sur des surfaces polies, la vérification de marquages laser sur des composants métalliques et l'inspection de trous percés dans des circuits imprimés ou des dispositifs médicaux, où les techniques d'éclairage conventionnelles peuvent ne pas fournir un contraste ou une précision géométrique suffisants.

Conclusion : Les principaux enseignements à tirer de l'intégration dans les systèmes de vision d'un éclairage en ligne

L'éclairage télécentrique en ligne est un élément essentiel des applications de vision industrielle de précision qui nécessitent un éclairage uniforme et sans éblouissement des surfaces réfléchissantes ou complexes. En dirigeant la lumière collimatée le long du même axe optique que la caméra, elle élimine les éblouissements et assure un éclairage très homogène, ce qui le rend idéal pour l'inspection de pièces transparentes, spéculaires ou cylindriques. Lorsque des mesures de haute précision et une détection fiable des défauts sont nécessaires, l'éclairage télécentrique en ligne offre l'uniformité et le contrôle optique nécessaires à une performance robuste et reproductible des systèmes de vision...

Plus de ressources

Liste des matériaux

  • Caméra utilisée : Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton2™ TRT245S-MC, Sony IMX540, 24,5 MP TRT245S-MC) (#28-874)
  • Objectifs utilisés : Objectif Télécentrique EO 0,69X CobaltTL (#15-872).
  • Lumière utilisée : Spots Lumineux CSS en Ligne : Spot Lumineux Compact à Lumière Diffuse HLV3-14SW-HU (#21-853)
Ce contenu vous a-t-il été utile ?

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;