Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.
Assembler des systèmes de microscopie de vision industriels compacts à l'aide des 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives
Reduce the size and weight of your high magnification machine vision system with infinity corrected TECHSPEC® 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives.
Un examen plus approfondi du mouvement cinématique
Mechanical systems can be classified according to the number of degrees of freedom (DOF) present. A three-dimensional rigid body has exactly 6 independent degrees of freedom: the translational (X, Y, Z) and the rotational (Rx, Ry, Rz).
Utiliser des Composants à Monture C avec le Système de Cage Optique
Choisir le bon composant de fixation pour optimiser la performance d’un système optique - EO offre des montures pour toute une gamme de composants optiques.
Not sure which beam expander will work best in your application? Check out EO's Beam Expander Selection Guide to easily compare each type at Edmund Optics.
Construire un interféromètre de Michelson au labo : guide d'assemblage et d'alignement
Apprenez à assembler et à aligner un interféromètre Michelson à l'aide de composants de laboratoire standard d'Edmund Optics dans ce guide étape par étape.
Les objectifs réfléchissants utilisent des miroirs pour focaliser la lumière ou former une image. Découvrez les différents types et avantages de ces objectifs.
Renforcement de la stabilité des objectifs d’imagerie
Découvrez les différents types de renforcement pour les environnements difficiles chez Edmund Optics : industriel, protection contre les intrusions et stabilité.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®