Produit ajouté au panier

Les Optiques Laser sont utilisées dans un large éventail d'instrumentations laser ou d'applications laser, notamment pour modifier la trajectoire d'un faisceau ou pour l’usinage de matériaux. Les Optiques Laser utilisent des substrats et des traitements spécifiques ou une combinaison des deux pour offrir des performances supérieures à des longueurs d'onde laser spécifiques ou sur une gamme de longueurs d'onde. De nombreuses Optiques Laser présentent des seuils de dommages laser conçus pour les lasers pulsés ou à onde entretenue. L'utilisation d'une Optique Laser dont le seuil de dommage est inférieur à celui requis par le laser peut endommager le composant optique.

Edmund Optics propose une grande variété d'optiques laser, notamment des lentilles laser, des miroirs laser, des filtres laser, ainsi qu'une variété d'autres composants conçus pour l'utilisation avec des lasers. Les lentilles laser sont conçues pour focaliser, homogénéiser ou façonner les faisceaux laser. Les miroirs laser sont idéaux pour les applications qui modifient la trajectoire du faisceau. Les filtres laser transmettent ou réfléchissent une partie de la lumière laser. Les fenêtres laser sont utilisées pour transmettre des longueurs d'onde déterminées ou pour protéger des composants sensibles ou des zones de travail de la lumière parasite.

Les optiques laser sont un groupe d'optiques qui ont été conçues et fabriquées pour être utilisées dans des applications laser. Les composants optiques utilisés à des fins plus générales peuvent être fabriqués à partir de types de verre plus courants et peuvent avoir des traitements à large bande ou être non traités pour être compatibles avec de nombreuses longueurs d'onde différentes. Inversement, comme les lasers ont généralement des gammes de longueurs d'onde ou bandes d’ondes très étroites (sans tenir compte des harmoniques), les matériaux et les traitements des optiques laser contiennent généralement des matériaux plus exotiques qui sont utilisés pour optimiser le composant pour les longueurs d'onde de conception spécifiques de l'application. En outre, il existe un certain nombre d'applications hautement spécialisées qui font appel à des lasers à haute puissance ou ultrarapides. Ces applications nécessitent des composants optiques laser présentant des tolérances extrêmement faibles pour des caractéristiques telles que l’absorption, la dispersion, la conductivité thermique, les seuils de dommages induits par laser (LIDT), la qualité de la surface, les propriétés des traitements et beaucoup d'autres.

Laser Optics

FAQs

  Qu'est-ce qui différencie les composants optiques laser des composant optiques normaux ?
Les optiques laser sont un groupe d'optiques qui ont été conçues et fabriquées pour être utilisées dans des applications laser. Les composants optiques utilisés à des fins plus générales peuvent être fabriqués à partir de types de verre plus courants et peuvent avoir des traitements à large bande ou être non traités pour être compatibles avec de nombreuses longueurs d'onde différentes. Inversement, comme les lasers ont généralement des gammes de longueurs d'onde ou bandes d’ondes très étroites (sans tenir compte des harmoniques), les matériaux et les traitements des optiques laser contiennent généralement des matériaux plus exotiques qui sont utilisés pour optimiser le composant pour les longueurs d'onde de conception spécifiques de l'application. En outre, il existe un certain nombre d'applications hautement spécialisées qui font appel à des lasers à haute puissance ou ultrarapides. Ces applications nécessitent des composants optiques laser présentant des tolérances extrêmement faibles pour des caractéristiques telles que l’absorption, la dispersion, la conductivité thermique, les seuils de dommages induits par laser (LIDT), la qualité de la surface, les propriétés des traitements et beaucoup d'autres.
  Quelles sont les applications des composants optiques laser ?
Les optiques laser sont utilisées dans une grande variété de systèmes laser pour des applications telles que l'usinage de matériaux, la chirurgie médicale, le traitement esthétique de la peau, la microscopie, la détection, les communications, la télémétrie et la technologie quantique.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;