Filtres Passe-Haut OD 4 Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Pente de coupure <1%
- Rejet OD ≥4,0
- Transmission ≥91% en bande passante
- Une variété de Kits de Filtres Passe-Haut OD 4 disponibles
Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT
- 27 types de verres colorés SCHOTT standard
- Longueur d'onde de coupure cut-on dans les spectres UV, visible et NIR
- Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
Filtres Passe-Haut Dichroïques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Parfaitement Adaptés pour l'Imagerie de Fluorescence ou Multi-Spectrale
- Forte Longueur d'Onde de Coupure
- Larges Gammes de Transmission et de Réflexion
Filtres Dichroïques de Fluorescence
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Idéaux en imagerie par fluorescence ou multi-spectrale
- Transition brutale de la réflexion à la transmission
- Bandes de réflexion et de transmission étendues
Filtres IR Passe-Haut en Plastique
- Plastique de poids léger
- Excellente résistance thermique et chimique
Filtres Passe-Haut Infrarouge (IR)
- Substrats en silicium ou germanium traités
- Idéaux pour isoler de larges régions spectrales
- Résistants, traitement de première surface
Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya
- Gamme UV, VIS, et IR
- Le visible peut être utilisé comme filtres passe-bande coloré
- Également disponiles montés
Filtres Passe-Haut OD 2
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Transmission ≥85% et blocage OD 2
- Tailles de 6 mm carré ou 12,5/25 mm de diamètre
- Filtres Passe-Haut OD 4 TECHSPEC® également disponibles.
Miroirs Froids à Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflexion >95% entre 400 et 690nm
- Transmission >90% entre 700 et 1150nm
- Optimisés pour un Angle d'Incidence de 0° ou 45°
Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré
- Filtres passe-haut à traitement diélectrique
- Transmission typique >90% et blocage >OD 6
- Construction 100% respectueuse de l’environnement, conformité RoSH
- Longueurs d'onde de coupure cut-on de 320 à 1000 nm
Filtres Dichroïques de Fluorescence Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Amélioration de la planéité, du front d’onde transmis et de la qualité de surface
- Parfaits pour la microscopie à fluorescence ou les applications d’imagerie à grossissement élevé
- Longueurs d’onde de coupure des filtres dichroïques à fluorescence et passe-haut très courantes
- Filtres Dichroïques de Fluorescence standards également disponibles
Filtres à Transition Passe-Haut Raman
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Transmission élevée pour détecter des signaux faibles
- Blocage profond pour un rejet laser maximal
- Parfaits pour la spectroscopie Raman ou l'Instrumentation des sciences de la vie
Filtres Passe-Haut OD 2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Haute efficacité de rejet/transmission
- Substrat en silice fondue de précision
- Disponibilité d’une variété de Coffrets de Filtres Passe-Haut OD 2
Filtres Passe-Haut Protecteurs en Acrylique
- Traitement antireflets oléophobe à haute efficacité
- Options de montage fileté de M22,5 à M105 disponibles
- Pour les applications d'imagerie dans les gammes UV, VIS et NIR
Filtres UV Flexibles à Couche Mince
- Filtres en polyester flexible, pratiquement transparent
- Substrat en polytéréphtalate d'éthylène (PET) pour absorber les rayons UV
- Tansmission < 10 % en dessous de 390 nm
Séparateurs d'Harmoniques Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Utilisés pour séparer les longueurs d’onde harmoniques de laser Nd:YAG
- Traitement de séparateur de faisceau avec une transmission < 95 %
- Substrat de silice fondue de λ/10
Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Insensibles à la polarisation
- Traitement dur
- Différentes tailles disponibles
Filtres Passe-Haut -Raie Laser
- Idéaux pour la Spectroscopie Raman, Microscopie Confocale, et Instrumentation Biotech
- Performance Hors du Commun et Durée de Vie
- Haute Transmission pour Détecter de Faibles Signaux
- Blocage Profond pour une Rejection Laser Maximale
Filtres Passe-Haut SWIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Blocage des Longueurs d'Onde du Visible
- Parfaits pour les Applications de Vision Industrielle
- Peuvent être utilisés comme Miroirs Froids
- Filtres à Transition Passe-Haut Supplémentaires Disponibles
Filtres à Transition Linéairement Variables
- Utilisés en paires pour créer des filtres passe-bande personnalisés haute performance
- Diamètre de faisceau d'entrée optimum de 0,2 x 8 mm
- Blocage OD3
- Filtres Passe-Bande Linéairement Variables également disponibles
Filtres Passe-Haut OD 4 Ultra-Fins Everix
- Conception ultra-fine 300 µm
- Blocage OD 4 et >85% de transmission moyenne
- Faible poids et résistance aux rayures
Filtres Passe-Haut en Verre Coloré à Monture C
- Prémontées dans des logements de monture C gravés
- Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
- Filtres en verre coloré SCHOTT ou HOYA disponibles
- Également disponibles non montés
Miroirs Froids
- Angles d'Incidence de 0° et 45° Disponibles
- Réfléchissent 90% du Visible
- Transmettent 80% du Proche IR et du IR
Kits de Filtres Passe-Haut et Passe-Bas OD 4 à Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Longueurs d'Onde de Coupure de Précision
- Filtres Passe-Bas OD 4 et Passe-Haut OD 4
- Parfaits pour les Laboratoires d'Intégration
- Remarque : changement potentiel d'emballage
Séparateurs de Faisceau Dichroïques Infrarouges (IR) ISP Optics
- Permettent de séparer la lumière visible de la lumière infrarouge (3-12 µm)
- Modèles à transmission visible/réflexion infrarouge et à réflexion visible/transmission infrarouge
- Idéaux pour combiner les lasers guides visibles avec les lasers MWIR
Filtres Passe-Haut Ultra-Fins Everix OD 2
- Substrat flexible, ultra-fin
- Conceptions à coupure brusque
- Film fin extrudé anti-rayure
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®