Feuille à Cristaux Liquides avec Adhésif, Plage de Temp. 40 - 45° C

Temperature Sensitive Liquid Crystal Sheets

Temperature Sensitive Liquid Crystal Sheets 25 - 30° C Temp Range, Liquid Crystal Dot Sticker (30/Pack)
×
Stock #83-903 3-4 jours
×
- +
€35,20
Qté 1-5
€35,20
Qté 6+
€31,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Température d'Utilisation (°C):
+40 to +45
Largeur (pouces):
12.00
Épaisseur (pouces):
0.007
Température d'Utilisation (°F):
104 - 113
Longueur (pouces):
12.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Localisent les courts circuits sur des circuits imprimés 
  • Déterminent les pertes d’isolation 
  • Localisent les dissipateurs de chaleur 
  • Faciles à découper sur mesure 

Nos Feuilles à Cristaux Liquides Sensibles aux Températures sont une solution durable pour la topographie thermique. Avec des cristaux de 3 à 5 µm en taille, elles offrent une réponse totale du spectre couleur lors d'un changement en température. Ces feuilles à Cristaux Liquides (LC) maintiendront leur rapide réponse et caractéristiques de couleur pendant de nombreux mois. Les Feuilles à Cristaux Liquides Sensibles aux Températures sont robustes et ne seront qu'inutilisables si une pression anormale est appliquée. Les feuilles mesurent 12" x 12" et sont facilement découpables à l'aide de ciseaux. Ces feuilles sont idéales dans une large variété d'applications telles que les tests visuels et d'évaluation. La réalisation de tests et l'interprétation des résultats nécessitent très peu d'expérimentations.  

Le Coffret de Feuilles à Cristaux Liquides (#61-161) comprend six feuilles 6" x 12" x 0,007", une pour chaque gamme de température référencée ci-dessous.  Cet ensemble est idéal en situations où les températures atteintes ne sont pas exactement connues ou fluctuent sur une large gamme.  

Informations Techniques

Specifications for Sheets Included with #61-161
Sheet Label Red Start °C Green Start (°C) Blue Start (°C) Clearing Point, Blue to Black (°C) Bandwidth (Blue Start minus Red Start) (°C)
R20C5W 20 21 25 41 5
R25C5W 25 26 30 44 5
R30C5W 30 31 35 46 5
R35C1W 35 35.2 36 49 1
R35C5W 35 36 40 49 5
R40C5W 40 41 45 52 5
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer