- Gamme de distances focales de 9 à 36 mm avec des champs de vision entre 10 et 39°
- Corrigés NIR pour les applications multispectrales et jour/nuit
- Modèles manuels, P-Iris et DC Auto-Iris disponibles
- Polyvalents et abordables
- Plus petits champ de vision et distances de travail que les objectifs à focale fixe
- Iris manuel pour le contrôle lumineux
- Focalisation Corrigée Électroniquement avec les Lentilles Liquides Intégrées
- Permet un Réglage du Grossissement sans Modification de la Distance de Travail
- Permet de Dépasser les Limites de Profondeur de Champ
- Logement Robuste avec Contrôle du Zoom par Incrémentation
- Option d'Illumination In-Line coaxiale avec Fibre ¼"
- Conception Optique à Haute Résolution
- Contrôle de la Mise au Point, de l'Iris et du Zoom
- Jusqu'à 100lp/mm de Résolution
- Options macro ou téléobjectif
- Faible distorsion et option jour/nuit
- Distance focales de 4,4 mm à 90 mm
- Objectifs à monture C
- Disponible en Versions Standard et à Angle Droit
- Focalise de l’Infini à 32, 28, 24, et 18mm Respectivement
- Format Max CCD 2/3"
- Grossissement de 2.5X à 8.0X
- Couplage Direct par Monture C
- Disponibles en Version Standard ou à Angle Droit
- Gamme de Grossissement de 0X à 8.0X
- Format Max 2/3’’
- Couplage Vidéo de Monture C
- Pas d’Adaptateurs Nécessaires
- Configurations Multiples pour des Applications Vidéo/Phot/Visuelles
- Grossissement 3X Supérieur à d'Autres Systèmes Coaxiaux In-Line
- Résolution Longue Distance la plus Grande Possible
- Focalisation de l'Infini à 54 mm
- Focalisateur Supplémentaire Disponible pour des Possibilités CentriTel™
- Rapport de zoom 3.3:1
- Conception compacte à monture C
- Zoom manuel blocable, mise au point et contrôle d’ouverture
- Zoom Manuel, Focalisation et Contrôle de l'Iris
- Possède des Vis de Verrouillage
- Monture C
- Conçu pour Accomoder des Formats CCDs 2/3’’ et Plus Petits
- Performance Fiable et Polyvalente en Conceptions Compactes
- Systèmes d'Imagerie Analogiques et Numériques Disponibles
- Permettent d'obtenir un large éventail de grossissements
- Composants standard remplaçables pour une flexibilité maximale
- Options motorisées et in-line disponibles
- Coffret d’Objectifs Zoom Haute Précision 7X et 12,5X également disponible
- Coffrets zoom de précision préconfigurés
- Grossissement 7X et 12,5X
- Les versions 12,5X permettent de monter une illumination en fibre optique en ligne grâce aux Adaptateurs SX
- Versions manuelles et motorisées disponibles
- Plage de distances focales de 4 à 10 mm pour un champ de vision horizontal jusqu’à 135°
- Résolution 4K réelle, 12 mégapixels
- Correction IR pour le jour ou la nuit
- Variable Magnication Lens
- Up to 5 MegaPixels, 3.45m Pixel Size Sensors
- ⅔", C-Mount Lens
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.