| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €325,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Socles d'Éclairage LED en Lumière Transmise Olympus sont conçus pour être utilisés avec les Microscopes Stéréo Olympus SZX et SZ afin d'améliorer la recherche grâce à un contrôle précis et flexible de l'éclairage. Avec des modèles à quatre ou à une seule position LED, ces socles acceptent une large gamme de méthodes de contraste grâce à un système de cartouches interchangeables – cartouches pour fond clair (faible, standard, élevé), oblique, fond noir, polarisé et à obturateur sont disponibles. Le profil mince de 41,5 mm de ce socle permet d'abaisser le point d'observation et de libérer l'accès aux échantillons, ce qui améliore le confort et l'efficacité pendant les longues séances d'observation. Les Socles d'Éclairage LED en Lumière Transmise Olympus utilisent des LED à haute efficacité qui génèrent une chaleur minimale, réduisant les dommages aux échantillons tout en offrant jusqu'à 60.000 heures d'éclairage constant. Ces socles sont idéaux pour l'intégration dans les systèmes de recherche qui nécessitent une flexibilité et un contrôle inégalés de l'imagerie stéréomicroscopique.
Remarque : Un bloc d'alimentation (#89-503) et un câble d'alimentation sont nécessaires pour l'utilisation et sont vendus séparément. Câble d'alimentation américain (#19-529); câble d'alimentation européen (#15-279).
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®