Produit ajouté au panier

Objectif Olympus MPLN 10X

See More by Olympus
×
Stock #87-136 Nouveau 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€965,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €965,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
1-U2M223
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
2.2
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
34.27
Diamètre Max. (mm):
24
Poids (g):
80

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A
Distance Focale FL (mm):
18.00
Grossisse-
ment:
10X
Ouverture Numérique NA:
0.25
Pouvoir de Résolution (μm):
1.34
Profondeur de champ (μm):
4.40
Distance de Travail (mm):
10.6
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Numéro de Champ:
22
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
N/A

Filetage & montage

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Idéaux pour la microscopie à fond clair en transmission et en réflexion
  • Permettent de produire des images planes jusqu'au numéro de champ (F.N.) 22
  • Excellent rapport qualité-prix
  • D’autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles

Les Objectifs Achromatiques Olympus M Plan sont conçus pour les observations en fond clair, offrant un excellent contraste et une planéité optimale sur l'ensemble du champ de vision. Conçus pour l'inspection des plaquettes de silicium, des métaux et d'autres applications de microscopie industrielle, ces objectifs peuvent également être utilisés dans les microscopes Raman et d'autres techniques de lumière réfléchie sans correction de la lamelle couvre-objet. Les Objectifs Achromatiques Olympus M Plan sont disponibles dans les grossissements 5X-100X et offrent une excellente planéité d'image jusqu'à F.N. 22. Des Objectifs Olympus Plan-Achromatiques sont également disponibles pour l'observation des spécimens biologiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;