Produit ajouté au panier

Éclairage Linéaire Blanc MicroBrite, 100 mm

×
Stock #74-225 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€770,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €770,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Compatible with #18-645 external controller
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Line Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
100.00
Dimensions (mm):
123.7 L x 101.6 W x 20.1 D
Poids (g):
508

Propriétés optiques

Couleur:
White
Distance de Travail (pouces):
0.5-23

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Tension d'Utilisation (V):
24V DC, 1A
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Filetage & montage

Monture:
M4 Mounting Screws

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 °C to 35 °C

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Idéaux pour les applications à balayage linéaire
  • LED haute puissance en blanc, rouge et bleu
  • Facteur de forme compact pour une intégration facile

Les Éclairages Linéaires Microbrite™ d’Advanced Illumination offrent une solution compacte pour les applications de balayage linéaire. Ces éclairages sont conçus avec un profil d'éclairage à haute intensité et une efficacité thermique élevée, ce qui leur confère une longue durée de vie, même en cas de fonctionnement continu. Ces éclairages sont dotés d'un canal de montage M4 pour faciliter l'intégration et sont disponibles dans les longueurs d'onde blanche, bleue et rouge. Les Éclairages Linéaires MicroBrite™ d’Advanced Illumination sont idéaux pour les applications de balayage linéaire telles que l'inspection à grande vitesse de matériaux, notamment les textiles, le papier ou les plastiques, et l'inspection de panneaux solaires ou d'écrans à cristaux liquides.

Fichiers pour montures imprimables en 3D

Configuration pour barres lumineuses ou éclairages linéaires Télécharger
Conçus pour être utilisés avec les Systèmes de Montage à Bras Articulé, ces montures imprimées en 3D permettent de positionner facilement les éclairages dans les configurations à fond clair ou à fond noir. La conception est basée sur le montage de l'éclairage sur des tables optiques de ¼-20" ou dans des systèmes d'extrusion 80/20, mais peut être adaptée en fonction des besoins de l'utilisateur. Des montures sont disponibles pour les anneaux lumineux, barres lumineuses, éclairages linéaires et spots lumineux en ligne.
Note d'application

Montures d'éclairage pour les applications de vision industrielle
Lire.

Vidéo

Assemblage de montures imprimées en 3D pour les géométries d'éclairage courantes
Regarder.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;