Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Bande Ultra-Fin Everix OD 4, CWL de 470 nm, 12,5 mm de Dia.

See More by Everix
Everix Ultra-Thin OD4 Bandpass Filters

Everix Ultra-Thin OD4 Bandpass Filters

×
Stock #90-069 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€150,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €150,00 prix unitaire
Qté 11+ €135,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flexible Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 ±0.20
Ouverture Utile CA (mm):
>90
Épaisseur Maximum (μm):
<400

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
4.0
Average Transmission (%):
>50%
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
470.00 ±4.70
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
10.00 ±5.00
Transmission (%):
>65 Max
Bande de Transmission (nm):
467.5 - 472.5 (Average)
Gamme de Blocage (nm):
413.45 - 451.05; 489.25 - 526.85 (1% Transmission)

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conception ultra-mince, insensible aux rayures
  • Longueurs d’onde centrales de 400 à 1064 nm
  • Transmission moyenne élevée de >65
  • Bande passante étroite 10 nm

Les Filtres Passe-Bande Ultra-Fins Everix OD 4 sont des composants optiques ultra-minces et de haute performance conçus pour filtrer avec précision la lumière dans le spectre du visible à l'infrarouge proche. Avec des longueurs d'onde centrales allant de 400 à 1064 nm et une largeur à mi-hauteur (FWHM) étroite de 10 nm ± 5 nm, ces filtres offrent une excellente sélectivité spectrale et constituent une alternative économique aux filtres en verre traditionnels sans compromettre les performances. Ces filtres ont une épaisseur d'acrylique inférieure à 0,4 mm, ce qui permet une intégration légère et flexible dans une large gamme d'appareils portables. Les Filtres Passe-Bande Ultra-Fins Everix OD 4 offrent une durabilité et une transmission exceptionnelles, même sans traitement antireflets. Ces filtres passe-bande sont idéaux pour la recherche, la détection et les applications industrielles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer