Produit ajouté au panier

Adaptateur USB pour Circuit Imprimé, AMS-DIG-USB

Board Level USB Adapter, AMS-DIG-USB

Board Level USB Adapter, AMS-DIG-USB

×
Stock #90-467 Nouveau 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€112,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €112,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
USB Adapter
Numéro de Modèle:
AMS-DIG-USB
Remarque:
USB Adapter for #90-456
Fabricant:
Vigo Photonics

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
107

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Préamplificateurs intégrés et options de contrôle TEC
  • Gammes spectrales de l'infrarouge à ondes moyennes et longues (MWIR/LWIR)
  • Kits d'évaluation et interfaces numériques pour une configuration et une acquisition de données simplifiées   

Les Modules de Détection Infrarouge de Vigo Photonics offrent des solutions qui combinent une technologie avancée de détecteurs infrarouges avec des composants électroniques intégrés pour une intégration simplifiée dans les systèmes. Ces modules compacts offrent des options allant de modèles de taille réduite sans refroidissement à des systèmes de laboratoire à plusieurs étages refroidis par TE et dotés de préamplificateurs programmables. Les kits d'évaluation, les interfaces numériques et les contrôleurs TEC intégrés garantissent une installation rapide et un fonctionnement fiable dans divers environnements. Les Modules de Détection Infrarouge de Vigo Photonics sont disponibles dans des configurations optimisées pour l'infrarouge à ondes moyennes et à ondes longues, avec une couverture spectrale de 2 à 12 µm. Idéaux pour la spectroscopie, la détection de gaz, la surveillance industrielle et les applications de défense, ces modules offrent des performances élevées dans des boîtiers flexibles et prêts à l'emploi.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;