Produit ajouté au panier

Retardateur de Phase AURORA 40-85 eV (15 - 31 nm) XUV

See More by UltraFast Innovations (UFI)
×
Stock #75-231 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€36.720,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €36.720,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Ellipticity (Pc1):
0.85 @ 23.4nm (Fe)
0.75 @ 18.79 (Ni)

Caractéristiques du produit

Remarque:
Included with the Unit
9-pin D-Sub connector
DN40CF window for vacuum chamber integration

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
51 x 118
Ouverture Utile CA (mm):
3

Propriétés optiques

Transmission (%):
>25
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
14.58 - 30.99
Extra Beam Path (mm):
3

Electrical

Largeur de Bande (eV):
40 - 85

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Polarisation quasi circulaire de la lumière UV extrême (XUV) sans ajout de dispersion
  • Jusqu'à 40% de transmission max.
  • Options de gamme spectrale de 40 – 85 eV (15 – 31 nm) ou 10 – 35 eV (31 – 124 nm)

Les Retardateurs de Phase Aurora XUV d'UltraFast Innovations (UFI) sont conçus pour agir comme une lame quart d'onde afin de transformer la lumière XUV à polarisation linéaire en lumière à polarisation circulaire sans introduire de dispersion supplémentaire. Ces retardateurs de phase atteignent une polarisation quasi-circulaire de PC = 0,75 et se caractérisent par une transmission >25% autour d'une énergie de photon de 66 eV, à la limite Ni M2/M3. Des options de large bande passante de 40 – 85eV (15 – 31nm) ou 10 – 35 eV (31 – 124 nm) sont disponibles et une ouverture utile de 3 mm permettra à la lumière XUV faiblement divergente de passer à travers sans troncature. Les Retardateurs de Phase Aurora XUV d'UltraFast Innovations (UFI) utilisent une géométrie de réflexion optimisée pour la transmission à quatre miroirs d'incidence rasante qui induit un décalage de phase d'un quart d'onde entre les composantes de polarisation s et p d'un faisceau XUV d'entrée à polarisation linéaire. Ces retardateurs sont idéaux pour les applications XUV ultrarapides à haute harmonique, les sondes à pompe basées sur des lasers et les applications attosecondes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;