TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-10 | €335,00 prix unitaire |
| Qté 11-25 | €297,00 prix unitaire |
| Qté 26+ | €265,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
Les Substrats Superpolis TECHSPEC® sont superpolis sur les deux surfaces pour obtenir des spécifications de surface supérieures, notamment une rugosité de surface ≤1 Å RMS. Les surfaces superpolies de ces fenêtres réduisent la dispersion, ce qui les rend idéales pour les applications de laser UV ou de haute puissance où la dispersion est une problématique. La faible dispersion de ces fenêtres les permet également d’être utilisées comme substrats pour les traitements antireflets (AR) appliqués par pulvérisation ionique (IBS). Les Substrats Superpolis TECHSPEC sont utilisés dans des applications de métrologie, notamment la spectroscopie à cavité optique, la scattérométrie et dans les gyroscopes à laser en anneau, ainsi que dans des applications médicales UV telles que la chirurgie des yeux. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un substrat superpoli avec une taille personnalisée, si vous êtes intéressé par des possibilités de traitements personnalisés, ou pour discuter de la manière dont ces substrats à faible dispersion affecteront les performances de votre optique traitée. Le superpolissage simple face est également disponible.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®