| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €545,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Anneaux Lumineux Diffus à Fond Noir MicroBrite d’Advanced Illumination fournissent un éclairage diffus de haute performance à des angles étroits dans un format compact. À courte distance de travail, la lentille incurvée et diffuse permet l'éclairage en fond noir, tandis que les distances de travail plus longues permettent l'éclairage en fond noir et en fond clair. Ces anneaux lumineux peuvent être utilisés avec des potentiomètres optionnels pour régler manuellement l'intensité des LED et peuvent être utilisés pour produire un effet de fond clair lorsque la distance de travail est supérieure au diamètre extérieur de l’anneau lumineux. Les Anneaux Lumineux Diffus à Fond Noir MicroBrite d’Advanced Illumination sont disponibles en plusieurs tailles et sont idéales pour les applications nécessitant une amélioration visuelle des défauts de surface.
Remarque : Alimentation 24V requise (#66-855). Voir les notes de produit spécifiques pour la compatibilité avec le Réglage Manuel de l'Intensité (#89-555) ou le Contrôleur à Sortie Unique DC-100E (#18-645).
Fichiers pour montures imprimables en 3D
Configuration pour anneaux lumineux Télécharger
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®