Produit ajouté au panier

Objectif 40X S Plan Fluor ELWD

See More by Nikon
×
Stock #75-372 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.045,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €3.045,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
MRH08430
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Nikon

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
0.55
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
56.11
Diamètre Max. (mm):
34
Poids (g):
200

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0-2
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.025
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.22
Grossisse-
ment:
40X
Ouverture Numérique NA:
0.60
Distance de Travail (mm):
2.8-3.6
Numéro de Champ:
22
Parfocal Length (mm):
60.41
Liquide d'Immersion :
N/A

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage:
M25 x 0.75

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Distance de travail extra-longue (ELWD)
  • Transmittance spectrale large
  • Polyvalence des modes d'observation

Les Objectifs Nikon CFI S Plan Fluor ELWD sont conçus avec une distance de travail extra-longue pour permettre l'imagerie haute résolution d'échantillons de grande taille et de récipients de culture de différentes épaisseurs. Avec une large transmittance spectrale, du proche ultraviolet au proche infrarouge, ces objectifs permettent une imagerie polyvalente à travers de multiples techniques de microscopie avancée. Ces objectifs permettent une plus grande flexibilité et protègent les spécimens délicats pendant les observations car ils ne nécessitent pas de milieu d'immersion. Les Objectifs Nikon CFI S Plan Fluor ELWD sont disponibles dans une variété de grossissements et sont compatibles avec les modes d'observation courants, y compris la microscopie à fond clair, à fond noir, à DIC, à contraste de phase et à polarisation. Ces objectifs sont idéaux pour les applications générales d'imagerie par fluorescence, de fond clair, d'imagerie calcique et de DIC.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;