| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-10 | €15,50 prix unitaire |
| Qté 11+ | €14,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Diffuseurs en Verre Dépoli sont constitués de verre dépoli haute tolérance, de qualité, qui les rend parfaits pour des applications industrielles. Le substrat en verre flotté présente une excellente transmission dans le visible et est idéal pour les applications générales de diffusion. Un sablage au grain 120 ou 220 ou 600 (comme indiqué) est utilisé pour créer une surface diffuse sur le verre. Les Diffuseurs en Verre Dépoli ont une diffusion uniforme sur toute la surface grâce à deux passages orthogonaux au cours du processus de sablage. La diffusion est un compromis entre une faible perte par dispersion et une diffusion moyenne. Les applications typiques sont les écrans, la diffusion de l'éclairage et les mires.
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Obtenez un devis rapide et personnalisé.