Produit ajouté au panier

Module de Détection Photovoltaïque HgCdTe Multi-Jonctions, 12 µm, LabM-1-10.6

2 - 12um HgCdTe Photovoltaic Multi-Junction Detector Module, LabM-1-10.6

2 - 12um HgCdTe Photovoltaic Multi-Junction Detector Module, LabM-1-10.6

×
Stock #90-458 Nouveau 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.955,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.955,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
IR Photovoltaic Detection Module
Logiciel:
Software Package, Requires Controller (#90-469)
SmartManager
Python Library
Documentation
Numéro de Modèle:
LabM-I-10.6
Fabricant:
Vigo Photonics

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
310
Aire Actif (mm):
1.00 x 1.00
Dimensions (mm):
88.5 x 40.0 x 45.6
Zone Active (mm):
1.00 x 1.00

Propriétés optiques

Réponse Spectrale (nm):
2000 - 12000
Angle d'Acceptation (°):
36

Electrical

Bandwidth (MHz):
Up to 120 MHz

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required(#90-469) and Sold Separately

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +30
Température de Stockage (°C):
-20 to +85

D'autres informations

Included Components:
(1) SMA-BNC Cable, (1) LEMO-DB9 Cable

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Préamplificateurs intégrés et options de contrôle TEC
  • Gammes spectrales de l'infrarouge à ondes moyennes et longues (MWIR/LWIR)
  • Kits d'évaluation et interfaces numériques pour une configuration et une acquisition de données simplifiées   

Les Modules de Détection Infrarouge de Vigo Photonics offrent des solutions qui combinent une technologie avancée de détecteurs infrarouges avec des composants électroniques intégrés pour une intégration simplifiée dans les systèmes. Ces modules compacts offrent des options allant de modèles de taille réduite sans refroidissement à des systèmes de laboratoire à plusieurs étages refroidis par TE et dotés de préamplificateurs programmables. Les kits d'évaluation, les interfaces numériques et les contrôleurs TEC intégrés garantissent une installation rapide et un fonctionnement fiable dans divers environnements. Les Modules de Détection Infrarouge de Vigo Photonics sont disponibles dans des configurations optimisées pour l'infrarouge à ondes moyennes et à ondes longues, avec une couverture spectrale de 2 à 12 µm. Idéaux pour la spectroscopie, la détection de gaz, la surveillance industrielle et les applications de défense, ces modules offrent des performances élevées dans des boîtiers flexibles et prêts à l'emploi.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;