Produit ajouté au panier

Barre Lumineuse Ajustable, 15 LED, Vert

×
Stock #75-637 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€999,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €999,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
EFFI-FLEX-15-525
Nombre de LEDs:
15.0
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Effilux
Géométrie:
Bar Light
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
335.0 x 51.0 x 49.0

Propriétés optiques

Couleur:
Green
Longueur d'Onde:
525 nm

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
M12, 5 pins
Tension d'Entrée (V):
24V DC
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Filetage & montage

Monture:
2 Rails (1 for M6 T-Nuts)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to 50
Norme Environnementale:
IP40

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Accès direct aux optiques pour permettre un réglage manuel rapide des angles du cône d’éclairage
  • Les fenêtres interchangeables incluses permettent un réglage facile de la diffusion de la lumière
  • Accessoire de balayage linéaire facile à intégrer pour un éclairage linéaire ou à fond noir

Les Barres Lumineuses LED Réglables d’Effilux proposent une certaine polyvalence en proposant la modification de l’angle d’émission de la lumière par l’utilisateur. Différents angles d’émission de l’éclairage peuvent être modifiés en retirant simplement la fenêtre LED tenue par des vis et permettant d’accéder à la rangée de lentilles et de corriger la hauteur de celle-ci pour la mettre dans l’une des trois positions indiquées. Les Barres Lumineuses LED Réglables d’Effilux comprennent trois fenêtres interchangeables : transparentes, semi-diffuses et opalines. En positionnant le polariseur optionnel ou les accessoires linéaires près de la fenêtre transparente, l’éblouissement peut être éliminé ou un éclairage linéaire peut être créé. La flexibilité et la facilité des modifications de ces barres lumineuses rendent leur utilisation parfaite pour de nombreuses applications.

Remarque : Alimentation 24 V et câble femelle à mâle M12 nécessaire.

Fichiers pour montures imprimables en 3D

Configuration pour barres lumineuses ou éclairages linéaires Télécharger
Conçus pour être utilisés avec les Systèmes de Montage à Bras Articulé, ces montures imprimées en 3D permettent de positionner facilement les éclairages dans les configurations à fond clair ou à fond noir. La conception est basée sur le montage de l'éclairage sur des tables optiques de ¼-20" ou dans des systèmes d'extrusion 80/20, mais peut être adaptée en fonction des besoins de l'utilisateur. Des montures sont disponibles pour les anneaux lumineux, barres lumineuses, éclairages linéaires et spots lumineux en ligne.
Note d'application

Montures d'éclairage pour les applications de vision industrielle
Lire.

Vidéo

Assemblage de montures imprimées en 3D pour les géométries d'éclairage courantes
Regarder.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;