Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre Ultra-Mince en Silice Fondue, Traitée VIS-NIR, 10 mm de dia.

×
Stock #24-242 7 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€173,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €173,00 prix unitaire
Qté 6-25 €138,00 prix unitaire
Qté 26-49 €129,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window
Type of Window:
Glass

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
8.50
Diamètre (mm):
10.00 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
0.20 ±0.025
Biseau:
Protective as needed
Bords:
Fine Ground
Parallélisme (arcsec):
<1
Rapport de Poisson:
0.16
Module d'Élasticité de Young (GPa):
73
Dureté de Knoop (kg/mm2):
522.00

Propriétés optiques

Traitement:
VIS-NIR (400-1000nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Indice de Réfraction (nd):
1.458
Qualité de Surface:
60-40
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/2
Nombre d'Abbe (vd):
64.17
Spécification du Traitement:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
2.20
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Épaisseur ultra-fine de 0,20mm
  • Substrats de silice fondue UV
  • Extrêmement légères

Les Fenêtres Ultra-Minces en Silice Fondue TECHSPEC® offrent les avantages de la silice fondue, notamment une faible dilatation thermique, une excellente résistance aux produits chimiques et une transmission des UV, avec une épaisseur inférieure à1/5e de celle de nos fenêtres en silice fondue standard. Contrairement aux verres de couverture traditionnels, ces fenêtres ont des surfaces polies pour assurer une distorsion constante du front d'onde transmis, ce qui les rend avantageuses pour les applications OEM. Leurs conceptions extrêmement fines les rendent idéales pour les applications sensibles au poids et à la taille, en particulier celles qui nécessitent une transmission à large bande de l'UV au NIR. Les Fenêtres Ultra-Minces en Silice Fondue TECHSPEC sont idéales pour les appareils médicaux portatifs, la technologie portable et les lampes UV portables.

Remarque : Les Fenêtres Ultra-Minces en Silice Fondue TECHSPEC sont très fragiles. Manipulez ces fenêtres avec précaution.

 

Informations techniques

FUSED SILICA

Typical transmission of a 3mm thick, uncoated fused silica window across the UV - NIR spectra.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-AR (250-425nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.0% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.75% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.5% @ 370 - 420nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-VIS (250-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤ 1.5% @ 250 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Coating Curves

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;