Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 9 produits de la même famille.

102 x 127mm Sandblasted Glass

Stock #02-148 Fin de Série
×
€30,00
Qté 1-10
€30,00
Qté 11
€24,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Dimensions (mm):
102.0 x 127.0
Substrat:
Float Glass
Épaisseur (mm):
1.60
Type:
Ground Glass Diffuser
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2000

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Disponibles en Grandes Dimensions
  • Sablage au Grain 120
  • Bon Marché

Le Verre Sablé de Qualité Commerciale est finement gravé sur un côté pour permettre une meilleure diffusion de la lumière. Avec une projection de sable de grain 120, il convient parfaitement aux systèmes d'écran de projection par transparence.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×