| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €828,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Barres Lumineuses LED Réglables d’Effilux proposent une certaine polyvalence en proposant la modification de l’angle d’émission de la lumière par l’utilisateur. Différents angles d’émission de l’éclairage peuvent être modifiés en retirant simplement la fenêtre LED tenue par des vis et permettant d’accéder à la rangée de lentilles et de corriger la hauteur de celle-ci pour la mettre dans l’une des trois positions indiquées. Les Barres Lumineuses LED Réglables d’Effilux comprennent trois fenêtres interchangeables : transparentes, semi-diffuses et opalines. En positionnant le polariseur optionnel ou les accessoires linéaires près de la fenêtre transparente, l’éblouissement peut être éliminé ou un éclairage linéaire peut être créé. La flexibilité et la facilité des modifications de ces barres lumineuses rendent leur utilisation parfaite pour de nombreuses applications.
Remarque : Alimentation 24 V et câble femelle à mâle M12 nécessaire.
Fichiers pour montures imprimables en 3D
Configuration pour barres lumineuses ou éclairages linéaires Télécharger
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®