Filtres Coupe-Bande OD 6
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Rejet OD 6 des longueurs d'onde de 355 à 1064 nm
- Large gamme de transmission
- Parfaits pour les systèmes laser Raman, à fluorescence et biomédicaux
- Filtres Coupe-Bande OD 4 et Filtres Coupe-Bande OD 6 Multi-Notch pour Lasers Nd:YAG également disponibles
Filtres Coupe-Bande OD 4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Blocage >OD 4,0 aux longueurs d’onde de 355 nm à 1064 nm
- Large gamme de transmission
- Filtres Coupe-Bande OD 6 également disponibles
- Une alternative économique aux filtres coupe-bande rugate
Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins OD 4 Everix
- Épaisseur maximum de 300 μm
- Structure souple et résistant aux rayures
- Film fin extrudé possédant des profils spectraux nets
Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins, OD 6 Everix
- Blocage OD 6 aux longueurs d’onde de 405 à 1064 nm
- Épaisseur maximum de 300 μm
- Souples et résistant aux rayures
Filtres Multi-Coupe-Bande OD 6 pour Lasers Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Blocage Profond OD 6
- Transmission Supérieure à 90%
- Large Gamme de Transmission allant de 325 à 1.200 nm
- Filtres Coupe-Bande OD 4 et Filtres Coupe-Bande OD 6 également disponibles
Fin de Série
Filtres Coupe-Bande Meta® holoOPTIX®
Filtres Coupe-Bande Meta® holoOPTIX®
- >OD 4,0 (typique)
- Large gamme de transmission
- Conception unique, large et flexible
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®