Edmund Optics® conçoit et applique des traitements avec un seuil de dommage laser élevé (LDT) grâce à un contrôle avancé du processus et la surveillance des paramètres de fabrication, y compris la propreté et la répétabilité du traitement. Les délais d'exécution ne dépassent pas quinze jours pour les traitements standard.
Nos ingénieurs conçoivent et fabriquent des optiques laser sur mesure, notamment des miroirs, des cristaux, des lentilles, des filtres, des polariseurs, des prismes, des séparateurs de faisceau, des expanseurs de faisceau, des lentilles asphériques, des objectifs de focalisation, etc.
Edmund Optics® a plus de 30 ans d'expérience dans la production d'optiques à LDT élevé. Un laboratoire interne d'essais laser permet d'améliorer les processus internes et de vérifier le seuil de dommage laser. Des sources laser ultraviolettes, visibles, infrarouges et ultrarapides sont utilisées pour tester les optiques dans un large éventail de cas d'utilisation.
Edmund Optics® utilise une grande variété de technologies de métrologie de pointe pour s'assurer que toutes les spécifications sont respectées. Nos capacités en matière de métrologie en cours de fabrication comprennent la spectroscopie à cavité optique, l'interférométrie en lumière blanche, la profilométrie 3D sans contact, et bien d'autres encore. Un laboratoire interne d'essais laser permet d'améliorer les processus internes et de vérifier le seuil de dommage laser.
En savoir plusDes sites dans le monde entier, un centre dédié à l'optique laser
3.159 m2 dédiés à la fabrication de traitements à seuil de dommage laser élevé, de cristaux laser et d'autres optiques laser de haute précision. Plus de 30 ans de présence régionale grâce à l'acquisition de Quality Thin Films (QTF)
Capacités principales
Site de 1.972 m2 pour l'assemblage de lasers avancés à grand volume, la conception d'optiques laser et la métrologie de l'assemblage de lasers
Capacités principales
11.150 m2 ; 1.860 m2 d'espace dédié à la fabrication. Cellules de fabrication, de traitement, d'assemblage et de test de haute précision
Capacités principales
7.150 m2 d'espace de fabrication. Site fortement intégré verticalement pour la production en série de composants tels que les lentilles asphériques de qualité laser
Capacités principales
7.430 m2 d'espace de fabrication. Lentilles sphériques de haute précision, prismes et autres optiques traitées avec plus de 50 ans d'expérience
Capacités principales
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.
Fabrication de composants optiques