Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur de Monture C vers Objectif M12

#53-675 Adapter + #64-102 Lock Nut

#53-675 Adapter + #64-102 Lock Nut µ-Video Lens + #53-675 Adapter + Camera
×
Stock #53-675 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€28,50
Qté 1+
€28,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Accessory

Filetage & montage

Monture:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Adapteur M12 vers monture C avec ou sans joint
  • Écrou de blocage pour maintenir les objectifs M12 dans la plupart des montures
  • Monture robuste pour les circuits caméras

Nos adaptateurs Monture C pour objectifs micro vidéo sont disponibles avec ou sans anneau O. Cet anneau O est recommandé pour la grande majorité des objectifs micro vidéo ayant un filetage M12x0.5, tels que nos Objectifs M12 TECHSPEC®. Il aide à centrer l’objectif dans l’adaptateur et empêche l’objectif de se défocaliser.

Pour des objectifs M12 Conjugués Infini, nous recommandons l’utilisation de l’adaptateur Monture C sans l’anneau O du fait que le filetage sur chaque composant peut légérement différer.

La bague de blocage maintient l’objectif vidéo dans la plupart des supports. Du fait de ses fentes et filetages elle peut être utilisée avec toute clé.

Le support M12 pour circuits caméra, fabriquée à partir de plastique résistant, permet une facile intégration d’objectifs M12 à des instruments vidéo spécifiques.