Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Anneau Rotatif à Double Filetage Mâle de Monture T

×
Stock #53-950 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€76,22
Qté 1-4
€76,22
Qté 5+
€67,26
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Thread Adapter
Function:
Thread Adapter

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur Tube d'Extension (mm):
6.0
Construction:
Rotating
Longueur Totale (mm):
13.45
Diamètre Externe (mm):
48.0
Ouverture Utile CA (mm):
37.0

Filetage & montage

Type de Filetage:
T-Mount
Thread Termination:
Double Male

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  •  Maximisent les compatibilités de connexion des tubes de monture C, S et T
  • Options de filetage femelle ou mâle
  • Anneaux Rotatifs également disponibles

Les Anneaux à Double Filetage de Monture C, S et T TECHSPEC® permettent de relier deux composants de monture C, S ou T. Les anneaux à double filetage sont fournis avec un double filetage femelle ou un double filetage mâle, ce qui permet de coupler deux composants C, S et T avec la même connexion filetée. Des Anneaux à Double Filetage de Monture C, S et T TECHSPEC avec capacité de rotation sont également disponibles. La rotation de ces anneaux permet d'ajuster l'alignement après assemblage dans les applications où l'alignement est essentiel.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources techniques

Filter

Un examen plus approfondi du mouvement cinématique

Mechanical systems can be classified according to the number of degrees of freedom (DOF) present. A three-dimensional rigid body has exactly 6 independent degrees of freedom: the translational (X, Y, Z) and the rotational (Rx, Ry, Rz).

View Now

Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series

Ces montures offrent une grande valeur et des caractéristiques essentielles pour l'utilisation en laboratoire, le prototypage et l'intégration dans des systèmes

View Now

TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter

Edmund Optics presents a demonstration of the TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter (#34-248).

View Now

Important Concepts for Selecting Optical Component Mounts

Edmund Optics offers a variety of kinematic, bar-type, translating, ring, and modular mounting components.

View Now

How do truncated optics eliminate the need for kinematic mounts?

Cardan

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Large Diameter Gimbal Optical Mounts

Large Diameter Gimbal Optical Mounts available from Edmund Optics are used to integrate large precision optical components, such as mirrors, into OEM and benchtop systems.

View Now

Interchangeable Optical Mount and Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

View Now

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Could you tell me what the inner diameter of a ring mount mean? Does it mean the smallest diameter of the cylindrical components I can mount, or the biggest diameter?

Cercle de perçage

Prototypage Optique Rapide

Réagir rapidement face au déclin du cycle de vie des produits. En savoir plus chez Edmund Optics !

View Now

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Collerette

Épaisseur de bord

Charge de moment

Capacité de charge normale

Roulis

Yaw

Monture C

Do you have a simple prototyping assembly for an imaging system?

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer