Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Anneau à Double Filetage Femelle de Monture C

×
Stock #03-630 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€33,25
Qté 1-4
€33,25
Qté 5+
€29,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Thread Adapter
Function:
Thread Adapter

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur Tube d'Extension (mm):
12.0
Construction:
Fixed
Longueur Totale (mm):
12.0
Diamètre Externe (mm):
30.0
Ouverture Utile CA (mm):
25.4

Filetage & montage

Type de Filetage:
C-Mount
Thread Termination:
Double Female

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  •  Maximisent les compatibilités de connexion des tubes de monture C, S et T
  • Options de filetage femelle ou mâle
  • Anneaux Rotatifs également disponibles

Les Anneaux à Double Filetage de Monture C, S et T TECHSPEC® permettent de relier deux composants de monture C, S ou T. Les anneaux à double filetage sont fournis avec un double filetage femelle ou un double filetage mâle, ce qui permet de coupler deux composants C, S et T avec la même connexion filetée. Des Anneaux à Double Filetage de Monture C, S et T TECHSPEC avec capacité de rotation sont également disponibles. La rotation de ces anneaux permet d'ajuster l'alignement après assemblage dans les applications où l'alignement est essentiel.