Nouveau en imagerie ou soucieux de rafraîchir vos connaissances ? Découvrez les avantages des différents types de caméras, d’interfaces numériques, etc.
Systèmes d'imagerie sur le rover martien Persévérance
23 systèmes d'imagerie aident le rover martien Perseverance à rechercher des signes d'eau et de vie sur Mars. Consultez notre série « Tendances en optique ».
Four major trending topics in machine vision technology include edge artificial intelligence (edge AI), AI paired with high-resolution sensors, event-based machine vision, and affordability of SWIR sensor technology.
Meta description : Il existe de nombreux types de montures permettant de connecter un objectif d'imagerie à une caméra. Venez les connaître en fonction de l'application.
Électronique d'Imagerie 101 : Résolution de la Caméra pour une Amélioration de la Performance du Système d'Imagerie
La résolution et le contraste de la caméra jouent un rôle essentiel à la fois dans l'optique et l'électronique d'un système d'imagerie. En savoir plus !
Hyperspectral imaging (HSI) and multispectral imaging (MSI) are two related technologies that make use of specialized vision systems to acquire extra image information from extended regions of the electromagnetic spectrum aside from the visible spectrum.
Renforcement de la stabilité des objectifs d’imagerie
Découvrez les différents types de renforcement pour les environnements difficiles chez Edmund Optics : industriel, protection contre les intrusions et stabilité.
Systèmes d'imagerie renforcés pour environnements difficiles
Le développement de l'automatisation a soumis les objectifs de vision industrielle à des environnements plus difficiles. Voir les solutions d'Edmund Optics.
Assembler des systèmes de microscopie de vision industriels compacts à l'aide des 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives
Reduce the size and weight of your high magnification machine vision system with infinity corrected TECHSPEC® 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives.
Les meilleures pratiques pour une meilleure imagerie
Vous utilisez constamment des systèmes d'imagerie ? Découvrez les meilleurs conseils pour améliorer votre système d'imagerie et vos pratiques chez EO !
Pas sûr quelle mire de test choisir ? Découvrez comment trouver la bonne mire pour votre imagerie avec exemples d'application sur le site Edmund Optics.
Théorie et pratique : Que peut faire un capteur et où sont les limites ? Quelle est l'influence de la longueur d'onde et de l'ouverture ? Découvrez-le chez EO !
L'espace objet et l'espace image sont les deux types de télécentricité. Il s'agit de l'emplacement des pupilles de sortie et d'entrée d'un système optique.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.