Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #2269

TECHSPEC Objectifs d'Imagerie MMS®


  • Nouvel Adaptateur pour Objectifs Corrigés à l'Infini
  • Conçus pour l'Intégration OEM
  • Focalisable avec Iris Ajustable

Conçu pour une flexible intégration, notre système de Grossissement Modulaire (MMS®) comprend un iris ajustable et une mise au point précise. Iris et mise au point peuvent être bloqués si désiré. Un système complet nécessite un objectif à l’avant et une composition d’objectifs à l’arrière. Une variété des deux composants sont disponibles et peuvent être interchangés pour produire différents grossissements/distances de travail. Les distances de travail nominales disponibles sont 67mm, 91mm, 116mm ou 141mm, avec des résolutions aussi élevées que 114 lp/mm. L’ajustement de mise au point ±8mm permet une échelle de champ de vision et de distances de travail avec un set de composants. Dépendant des composants choisis, distorsion aussi basse que 0.13% peut être obtenue en utilisant un format CCD X\c”. Lorsque utilisé avec un plus petit capteur, plus basse distorsion peut même être atteinte.

TECHSPEC® MMS® Coffrets Objectifs

  • Disponibles dans une Large Variété d’Options
  • Flexibilité et Économies
  • Coffret d’Objectif Avant inclut des objectifs 7, 9, 10 et 11
  • Coffret d’Assemblée Arrière inclut les objectifs R-1, R-2, R-3, R-4, R-200, R-5 & R-6

Un système complet nécessite un objectif à l’avant et une composition d’objectifs à l’arrière. Le coffret d’Assemblée Arrière inclut: R-1, R-2, R-3, R-4, R-200, R-5, et R-6. Les coffrets sont également offerts comme objectifs pré-configurés.

Attachement In-Line MVO® MMS®

  • Compatible avec la Totalité des Objectifs MMS®
  • Procure une Illumiantion Uniforme le Long du Champ de Vision

Cet attachement In-Line fut spécialement conçu pour nos objectifs MMS®. Celui-ci est équipé d’un filetage de monture C, pouvant donc être inséré entre l’assemblée arrière et l’objectif avant pour créer un système complet In-Line. L’ajustement de mise au point permettent une couverture maximale pour chaque objectif. Guides Lumineux et illuminateurs sont disponibles séparément.

Adaptateur MMS® à Mitutoyo pour Objectifs Corrigés à l'Infini

  • Plus Grande Gamme de Grossissement que les Objectifs Avant MMS®
  • Recommandé pour les Objectifs Mitutoyo M Plan Apo 2X à 10X
  • Recommandé pour les Objectifs Mitutoyo M Plan Apo 2X à 10X

L’Adaptateur MMS® à Mitutoyo augmente la flexibilité de notre système modulaire. Facilement intégrable, il s’attache simplement à l’Assemblée Arrière MMS sélectionné avant de connecter l’objectif Mitutoyo souhaité (M26x36 TPI). L’adaptateur étend la gamme de grossissement du MMS® de 0.5X-4.0X à 0.75X-16.5X. Le grossissement élevé et la performance de diffraction limitée avec Objectifs Mitutoyo couplés avec les Assemblées Arrière MMS permettent plus de combinaisons de distance de travail (WD) et champ de vision (FOV). Notez que l’adaptateur du MMS® au Mitutoyo peut uniquement être utilisé avec des objectifs corrigés infini (Objectifs Mitutoyo Télécentriques et Compact ne conviendront pas). L’adaptateur n’ajoute que 12.4mm à la longueur du système (sans inclure l’objectif).

En utilisant cet adaptateur, l’Attachement In-Line MMS® (voir ci-dessus) peut aussi être ajouté pour illumination avec les objectifs Mitutoyo. Noter que le vignettage peut apparaître lorsque l’iris se ferme du fait de l’ouverture de l’objectif.

Informations Techniques

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×