Diaphragme Iris avec Support de Filtre et Tige

×
  • Diaphragme 1-30 mm ajustable à l’aide d’un levier
  • Support de filtre sur la face pour composants de 33 mm de dia. x 2 mm d’épaisseur
  • Inclut une monture circulaire et une tige en acier inoxydable
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer