Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Veuillez remplir le formulaire qui suit pour une demande de devis sur une fenêtre personnalisée. Entrez tout d’abord le numéro de stock de la fenêtre standard qui se rapproche le plus de l’article souhaité, de manière à l’utiliser comme fenêtre de référence. Sélectionnez ensuite le traitement anti-reflet, réfléchissant ou filtrant nécessaire. Lorsque vous avez sélectionné un type de traitement, veuillez fournir ses caractéristiques ou le numéro de stock du filtre de référence ayant ce traitement. Veuillez ensuite indiquer les dimensions de la pièce finie et cochez la case si vous souhaiter noircir le bord de manière à diminuer la lumière parasite. Remarque : Une modification de l'épaisseur de la fenêtre de référence n'est pas possible. Pour finir, veuillez fournir les informations relatives aux quantités requises et à l’application ainsi que toutes informations supplémentaires.
*Required
Typical Finished Part Specifications | |
Thickness | Based on the selected product. |
Material | Based on the selected product. |
Modified Dimension Tolerance | ±0.1mm |
Surface Quality | 80-50 |
Clear Aperture | 80% of outer dimension |
Irregularity (Plano/Spherical) | Based on the selected product. |
Bevel FW Tolerance | MIN = NONE, MAX = 0.5mm |
Bevel Angle Tolerance | @45° ±15° |
Edge Chips | ≤0.5mm outside the clear aperture |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.