Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Catégorie
    Type de Mouvement
    Guide System
    Mécanisme
    Position de la Vis
    Type
    Taille de Plateau (mm)
    Course (mm)
    Course (pouces)
    Course (°)

    Platines de Translation

    Les Platines de Translation sont utilisées pour apporter différents degrés de mouvements aux composants optiques montés à toute une gamme d'applications optiques. Ce sont des surfaces de montage qui présentent des capacités de mouvement sur un ou plusieurs axes. Les Platines de Translation utilisent un certain nombre de méthodes différentes pour effectuer un mouvement, dont notamment les roulements à billes, le montage à chevalet, les rouleaux croisés, ou les vis écrou. Elles permettent de déplacer ou de repositionner facilement les composants optiques sans avoir besoin de les enlever ou de les recalibrer. Les Platines de Translation sont un choix parfait pour une utilisation dans un certain nombre de systèmes optiques.

    Edmund Optics propose une large gamme de Platines de Translation adaptées à de nombreux besoins optiques. Les Platines de Translation sont des ajouts importants à tout système optique qui nécessite un mouvement rapide ou précis des composants. Certaines Platines de Translation peuvent également être regroupées pour fournir des axes de mouvement supplémentaires, dépassant leurs capacités individuelles pour une polyvalence accrue. Une sélection d'adaptateurs de montage est également disponible pour être intégrée à d'autres types de surfaces de travail.

    Platines Manuelles et à Roulements à Billes | Tout Voir


    Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model)
    • Four Sizes Ranging from 30 x 30mm to 125 x 125mm
    • English and Metric Hole Patterns Available
    • Micrometer and Lead Screw Drive Options
    • Easily Configured into X-Y and X-Y-Z Configurations

    Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Thru-Hole Model)
    • Four Sizes Ranging from 30 x 30mm to 125 x 125mm
    • Thru-Hole Design for Optical Path Transmission
    • English and Metric Hole Patterns Available
    • Micrometer and Lead Screw Drive Options

    Platines de Translation avec Axe Z Pré-Assemblé - Guidage par Rouleaux Croisés
    • Configuration à Axe Z Pré-Assemblé
    • Haute Précision et Raideur
    • Compatibles avec les Platines de Translation TECHSPEC® à Guidage par Rouleaux Croisés 30mm, 40mm, 70mm et 125mm

    Plateaux à Translation Verticale
    • Mecaniquement Compatibles avec nos Platines TECHSPEC®
    • Compatible en Salle Blanche, Classe 100 (ISO 5)
    • Mouvement Micrométrique de Précision
    • Vis de Blocage

    Plateaux Rotatifs
    • Rotation Grossière de 360°, Rotation Précise de ±5°
    • Classe 100 Compatible (ISO 5) "Salles Propres" Compatible
    • Micromètre de Précision
    • En Accord avec RoHS
    • Conception Profil Bas
    • Guidage Slid-Fit
    • Conçus pour s'intégrer avec nos Plateaux TECHSPEC®
    • Ecrou de Blocage sur tous les Plateaux

    Platines Inclinées
    • Versions Métriques et Impériales Disponibles
    • Contrôle de l’Inclinaison dans Deux Axes (Mouvement Cinématique)
    • Micromètre de Précision
    • Conçus pour s'intégrer avec nos Platines TECHSPEC®

    Goniomètres
    • Configurations à Filetages Métriques et Impériaux
    • Possible Rotation à Deux Axes
    • Mécaniquement Compatibles avec nos Platines TECHSPEC®

    Plateau Métrique d’Axe Z
    • Mouvement Fin Micromètrique
    • Disponible en Quatre Tailles
    • Aluminium Anodisé Noir

    Plateaux Rotatifs Métriques
    • Profil Bas
    • Mouvement Micromètrique Régulier
    • Construction en Aluminium Anodisé
    • Rotation Grossière de 360°, Incréments de 2° (5' sur le 60mm)

    Plateforme de Mouvement Métrique
    • Contrôle du Mouvement en Un ou Deux Axes (±2.5°)
    • Trous Multiples pour Facilité de Montage
    • Aluminium Anodisé Noir
    • Mouvement Cinématique

    Goniomètres Métriques
    • Assemblage pour Rotation à Deux Axes
    • Construction Durable en Cuivre

    ‘Ascenseurs’ Métriques
    • Mouvement Précis à l’Aide de l’Ecrou
    • Aluminium Anodisé Noir
    • Large Vis pour la Facilité de l’Ajustement
    • Bouton de Blocage pour le Sécuriser en Place

    English Ball Bearing Translation Stages
    • Preloaded Ball Bearing Design for Low-Friction Linear Adjustment
    • Solid-Top and Thru-Hole Versions
    • English or Metric Micrometer Drive and Fine Screw Drive Available
    • Stackable for 2-Axis or 3-Axis Movement

    Metric Ball Bearing Translation Stages
    • Preloaded Ball Bearing Design for Low-Friction Linear Adjustment
    • Solid-Top and Thru-Hole Versions
    • English or Metric Micrometer Drive and Fine Screw Drive Available
    • Stackable for 2-Axis or 3-Axis Movement

    Micro Plateau Rotatif
    • Ensemble très Compact
    • 17 Degrés d'Adjustment Fin
    • 360 Degrés d'Ajustement Grossier

    Plateaux de Micro Positionnement Manuel
    • Trois Sélections de Course et Deux Tailles Micrométriques Différentes
    • Versions avec Rails
    • Modèles à Axes X, XY, et XYZ

    Plateaux d'Actionnement à Vis Écrou
    • Molettes de Verrouillage Garantissant le Positionnement
    • Course de 0,5 mm par Rotation de la Molette
    • Disponible avec une Course pouvant atteindre 15 mm en X et Y et avec une Course de 12 mm en Z

    Plateaux à Chevalet avec Molette
    • Plateau en Aluminium avec Chevalet et Molette en Laiton
    • Course de 20 mm par Rotation de la Molette
    • L'Échelle présente des Divisions de 1 mm avec un Levier de Verrouillage
    • Plateaux Élémentaires à Chevalet avec Molette Également Disponibles

    Plateaux à Chevalet et Molettes Elémentaires
    • De Nombreuses Configurations Disponibles
    • Capacité de Charge Élevée
    • Parfaits pour les Applications Requérant de Longues Courses
    • D'autres Plateaux à Chevalet et Molettes Disponibles

    Mouvement de Positionnement X-Y-Z
    • Monture Optique de 50mm
    • Base de Montage Durable Incluse

    Plateau de Positionnement X-Y
    • Mouvement Fin Rack et Pinion
    • Mouvement de ±35 mm en X et Y

    Plateforme de Positionnement X-Y
    • 200mm Travel in Both X and Y
    • Ball Bearing Slides with Nylon Thumb Screws

    Long Travel Rack and Pinion Stages
    • Carriers Feature One or Two Knobs, with English or Metric Mounting Hole Patterns
    • Available with English Tracks in 6”, 12”, and 24” Lengths, or Metric Tracks in 125mm, 250mm, and 550mm Lengths
    • Common Carrier and Track Combinations are Available Preassembled
    • Vernier Scales of 0.01” or 0.1mm Resolution

    Systèmes de Rails Optiques à Queue d'Aronde
    • Rails et Cavaliers Disponibles
    • Modèle à Profil Bas avec un Mouvement Fin
    • Stabilité Accrue et Précision Linéaire < 1mrad

    Systèmes de Rails Optiques Compacts
    • Rails et Cavaliers Disponibles
    • Se Montent sur des Tables de Laboratoires Impériales et Métriques
    • Modèle à Profil Bas

    Ascenseur de Positionnement - Acier Inoxydable
    • Acier inoxydable résistant à la corrosion
    • Idéal pour les ajustements de base en hauteur
    • Plusieurs tailles de plateau disponibles

    Accessoires pour Plateaux Manuels et Glissières | Tout Voir


    Platines Adaptatrices et Accessoires
    • Compatibles avec nos Platines de Translation TECHSPEC® 30mm, 40mm, 70mm et 125mm à Rouleaux Croisés
    • Compatibles avec nos Plateaux TECHSPEC® Rotatifs et Inclinés
    • Utilisées pour Configurer des Platines en Configurations X-Y-Z
    • Construction en Aluminium Anodisé Noir

    Mécanismes de Conduction

    Actuateurs Linéaires de Zaber™
    • Utilisés pour Automatiser les Plateaux d'Actionnement Manuels
    • Aucune Carte Contrôleur ni Aucun Driver ne sont Requis
    • Résolution de 0,1 μm

    Actuateurs Linéaires Haute Précision de Zaber™
    • Conception Miniature et Résistante
    • Moteur et Contrôleur Intégrés
    • Contrôlés Manuellement ou via une Interface Série RS-232

    Equerre à Angle de 90°
    • Versions Métriques et Impériales
    • Trous Standard ¼-20 ou M6
    • Petites et Larges Tailles Disponibles
    • Construction en Aluminium Anodisé Noir

    Plaques Métriques de Top pour Stages de Mouvement Impériaux
    • Permet le Montage de Postes Métriques ou de Supports de Postes pour des Stages de Mouvement
    • Filetage du Centre, M6 ou M16
    • Aluminium Anodisé Noir

    Plaques Adaptatrices
    • Connectent les Composants Métriques/Impériaux aux Plaques Impériales/Métriques
    • Standard ¼-20 ou M6 x 1.0
    • Construction an Aluminium Anodisé Noir

    Adaptateurs Filetage-à-Filetage
    • Filetages mâle-femelle
    • Parfaits pour connecter des composants et montures optiques
    • Pour les applications utilisant des platines ¼-20 ou M6

    Sets de Tournevis Impérials et Métriques

    Clés Allen
    • Impériales et Métriques

    Vis Impériales et Métriques
    • Idéal pour l'Utilisation avec Notre Equipement de Positionnement de Taille Impériale
    • Large Sélection de Tailles Disponibles
    • 50 Pièces par Paquet
    • Kit d'Ecrous Disponible
    • Clés Allène Aussi Disponible

    Écroux Chapeautés (S.H.C.S)
    • Coffrets Impériaux et Métriques Disponibles
    • Inclut les Tailles et Longueurs les plus Populaires

    Ecrous SHSS

    Écroux Chapeautés (S.H.S.S)
    • Coffrets Impériaux et Métriques Disponibles
    • Coffret inclut les Écroux Chapeautés (SHSS) les Plus Usuels

    Platines Motorisées et à Roulements à Billes | Tout Voir


    Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision de Zaber™
    • Conception de Haute Précision et Compacte
    • Moteur et Contrôleur Intégrés
    • Configurations X-Y et X-Y-Z Faciles à Faire

    Plateaux Linéaires Motorisés Sous Vide de Zaber™
    • Connectés en Série à d’Autres Appareils Sous Vide dans une Chambre sous Vide
    • Contrôleur Intégré Réduisant le Temps d’Intégration
    • Compatible sous Vide à 103 Torr

    Plateaux Motorisés Longue Course de Zaber™
    • Options de Course 150 mm et 300 mm
    • Contrôlés Manuellement ou via une Interface Série RS-232
    • Aucun Adaptateur n'est Requis pour les Configurations X-Y-Z

    Plateau de Microscope Motorisé XY de Zaber™

    Plateaux à Translation Verticale de Zaber™

    Système de Plateau Motorisé Rotatif de Zaber™
    • Haute Résolution avec Rotation Continue à 360°
    • Moteur et Contrôleur Intégrés
    • Contrôlés Manuellement ou via une Interface Série RS-232

    Goniomètres Motorisés de Zaber™
    • Modèles Légers et Compacts
    • Fournissent un Mouvement Rotationnel Précis
    • Incluent les Accessoires Requis

    Plateaux Motorisés Compacts de Haute Précision
    • Conception en Boucle Fermée pour une Grande Reproductibilité et Précision
    • Résolution de Translation de l'Ordre du Submicron
    • Peuvent Être Empilés en Utilisant le Kit Adaptateur

    Plateaux de Positionnement Piézo
    • Plateaux Piézo Haute Précision
    • Conceptions "Collé-Glissé"
    • Contrôle Ultra Précis

    Système de Nanoposition pour Objectifs de Microscope
    • Plage de Mouvement de 100μm
    • Positionnement Haute Résolution de 1.5nm
    • Adaptateurs de Monture Interchangeables Rapidement

    Accessoires pour Plateaux Motorisés | Tout Voir


    Contrôleur pour Platine Motorisée
    • Interface Série RS-232
    • Jusqu’à 16 Contrôleurs Peuvent être Enchainés à Partir d’une Interface RS-232
    • 2 Interrupteurs de Limitations par Axe (Logiciel est Configurable)
    • Vitesse: <0.1μm/s à 13 Tours/ s (Moteur 200 Pas)
    • Résolution Max. de 300,000 Positions/ Tour
    • Résolution Linéaire de 1nm
    • 24V, Amplificateur avec Protection de Température et Court Circuit
    • Courant de Phase Jusqu’à 1.2A

    Plaques Adaptatrices
    • Connectent les Composants Métriques/Impériaux aux Plaques Impériales/Métriques
    • Standard ¼-20 ou M6 x 1.0
    • Construction an Aluminium Anodisé Noir

    Adaptateurs Filetage-à-Filetage
    • Filetages mâle-femelle
    • Parfaits pour connecter des composants et montures optiques
    • Pour les applications utilisant des platines ¼-20 ou M6

    Sets de Tournevis Impérials et Métriques

    Clés Allen
    • Impériales et Métriques

    Vis Impériales et Métriques
    • Idéal pour l'Utilisation avec Notre Equipement de Positionnement de Taille Impériale
    • Large Sélection de Tailles Disponibles
    • 50 Pièces par Paquet
    • Kit d'Ecrous Disponible
    • Clés Allène Aussi Disponible

    Écroux Chapeautés (S.H.C.S)
    • Coffrets Impériaux et Métriques Disponibles
    • Inclut les Tailles et Longueurs les plus Populaires

    Ecrous SHSS

    Écroux Chapeautés (S.H.S.S)
    • Coffrets Impériaux et Métriques Disponibles
    • Coffret inclut les Écroux Chapeautés (SHSS) les Plus Usuels

    ×

    Besoin d'une offre ?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×