Polariseurs Circulaires (CP42HE et CP42HER)
- Transmission supérieure à 42%
- Disponibles avec un substrat de film ou de plastique
- Modèles disponibles avec une polarisation tournée à gauche ou à droite
Nouveau
Testeur de Polarisation TECHSPEC®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Testeur de Polarisation TECHSPEC®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Détermine la direction de polarisation des polariseurs linéaires et circulaires
- Modèle de poche, pratique et léger
- Parfait pour vérifier l’alignement du polariseur
- Idéal pour déterminer la polarisation des écrans LCD
Film Retardateur en Polymère
- Feuilles en Polymère Très Résistantes
- Plus de 90% de Transmission sur la Gamme 450 - 700 nm pour les Retardateurs λ/4 (WP140HE
- Films Retardateurs λ/4 (WP140HE), λ/2 (WP280) et 1 λ (WP560) Disponibles
Fin de Série
Film Polarisant Linéaire Haute Température (XP40HT)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Film Polarisant Linéaire Haute Température (XP40HT)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Résistance élevée aux hautes températures par rapport aux films polarisants courants
- Rapport d'extinction de 5000:1
- Haute transmission de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
- Tailles personnalisées disponibles
Polariseurs Linéaires en Plastique à Contraste Élevé (XP42-200 & XP42-300)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Excellent Rapport d'Extinction 9000:1
- Augmentation de la Durabilité
- Transmission Elevée de la Lumière Non Polarisée de 400 à 700 nm
Film Polarisant Linéaire à Contraste Élevé (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Transmission elevée de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
- Excellent rapport d'extinction 9000:1
- Disponibles en formats de feuilles
- Options Haute Température également disponibles
Fin de Série
Film Polarisant à Grille Métallique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Film Polarisant à Grille Métallique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Modèle réfléchissant à contraste élevé
- Excellente performance dans le visible et le proche IR
- Résistance supérieure dans des conditions humides et de température élevée
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®