Produit ajouté au panier
Filter

Objectifs d'Imagerie

Les objectifs d'imagerie sont utilisés pour visualiser les objets dans les systèmes d'imagerie. Les objectifs d'imagerie sont des composants d'imagerie utilisés dans les systèmes d'imagerie pour focaliser une image d'un objet examiné sur un capteur de caméra. En fonction de l'objectif, les objectifs d'imagerie peuvent être utilisés pour supprimer la parallaxe ou l'erreur de perspective ou fournir des grossissements, des champs de vision ou des distances focales réglables. Les objectifs d'imagerie permettent de visualiser un objet de plusieurs façons afin d'illustrer certaines caractéristiques ou particularités qui peuvent être souhaitables dans certaines applications.

WEBINAIRE À LA DEMANDE

CHOISIR LE BON OBJECTIF POUR LA VISION INDUSTRIELLE

Regardez nos 2 webinaires consécutifs de 30 minutes présentés par nos experts en imagerie Greg Hollows et Nick Sischka.
La 1ère partie est un guide d'introduction à la spécification des objectifs d'imagerie et la
2ème partie est une revue détaillée des courbes de performance des objectifs.

Outil de sélection d'objectifs pour la vision industrielle

TROUVER LE MEILLEUR OBJECTIF POUR VOTRE APPLICATION
TROUVEZ VOTRE OBJECTIF D’IMAGERIE

Edmund Optics® propose un large éventail d'Objectifs d'Imagerie adaptés à de nombreux besoins d'imagerie. Plusieurs Objectifs d'Imagerie TECHSPEC® sont disponibles et proposent des fonctions d'imagerie uniques qui ne sont pas possibles avec des objectifs standard, comme les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® pour une imagerie de contraste des bords, ou les Objectifs d'Imagerie SWIR TECHSPEC® qui ont été optimisés pour une utilisation avec les longueurs d'onde infrarouges à ondes courtes. Un grand choix d'accessoires d'objectifs d'imagerie est également disponible, notamment les montures ou les adaptateurs qui permettent des fonctionnalités supplémentaires.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer