Produit ajouté au panier

Produits Fin de Série: Optomécanique

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts Bases du Système d'Imagerie
Tubes à Longueur Ajustable M23,2 Tubes à Longueur Ajustable M23,2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Permettent le Réglage de la Longueur du Système de Cage Optique
  • Anneau de Blocage Présent pour Faciliter l'Ajustement de la Longueur
  • Filetage M23,2 x 0,75
  • Se Combinent aux Adaptateurs Filetés pour Relier Plusieurs Tubes d'Extension Fixes
Plateaux de Positionnement Piézo Plateaux de Positionnement Piézo Fin de Série
  • Plateaux Piézo Haute Précision
  • Conceptions "Collé-Glissé"
  • Contrôle Ultra Précis
Montures Polariseurs Métriques Montures Polariseurs Métriques
  • Mouvement grossier et fin disponibles
  • Aluminium anodisé noir
  • Tiges et Supports de Tiges requis pour le montage
Sphères pour Système de Tube Sphères pour Système de Tube
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Parfaits pour entrecroiser de Nombreux Chemins Optiques
  • Disposent d'un Filetage de M23.2 ou M27.5 pour une Intégration dans les Tubes du Système de Cage
  • Des Capuchons Bloquent les Chemins Optiques Non Utilisés
Assemblées de Cellules Optiques Assemblées de Cellules Optiques
  • Supports Résistants pour des Optiques de Plus Grand Diamètre
  • Trou taraudé de ¼-20 pour un Montage sur Tige
  • Présent un Filetage Extérieur pour se Monter dans les Montures Cinématiques à Cellules Optiques afin d'Ajuster l’Inclinaison Tip et Tilt
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration Platines de Translation Métriques à Roulement à Billes
  • Conception de roulements à billes à précontrainte pour un ajustement linéaire à faible friction
  • Versions à dessus avec ou sans trous de passage disponibles
  • Entraînement micrométrique anglais ou métrique et entraînement à vis fine disponibles
  • Empilables pour mouvement sur 2 ou 3 axes.
#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric Plateaux de Positionnement Rotatifs à Capacité de Charge Élevée
  • Capacité de charge normale de 11,3 kg pour les applications à charge élevée
  • Entraînement de précision à vis sans fin
  • Compatibles avec les Platines à Roulement à Billes 5" Métriques et Impériales
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration Platines de Translation Impériales à Roulement à Billes
  • Conception de roulements à billes à précontrainte pour un ajustement linéaire à faible friction
  • Versions à dessus avec ou sans trous de passage disponibles 
  • Entraînement micrométrique anglais ou métrique et entraînement à vis fine disponibles
  • Empilables pour mouvement sur 2 ou 3 axes.
Plateaux de Positionnement avec Micromètre Numérique Plateaux de Positionnement avec Micromètre Numérique
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes
Glissières Linéaires à Roulement à Billes Glissières Linéaires à Roulement à Billes
  • Précision élevée de la ligne droite 
  • Mouvement de glissement à faible usure et à faible frottement 
  • Préchargées pour éliminer les oscillations et le jeu indésirable 
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289	Plateaux Motorisés Longue Course
  • Options de déplacement à grande vitesse de 75 mm, 150 mm, 300 mm, 450 mm et 600 mm
  • Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 500 comptes par tour (CPR)
  • Aucun adaptateur n'est requis pour les configurations X-Y-Z
Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision
  • Options de déplacement haute précision de 25 mm, 50 mm, 100 mm et 200 mm
  • Moteur et contrôleur intégrés
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)  
  • Configurations X-Y et X-Y-Z faciles à faire
Platines Linéaires Motorisées à Capacité de Charge Élevée Zaber™ Platines Linéaires Motorisées à Capacité de Charge Élevée Zaber™
  • Capacité de charge élevée de 510 kg
  • Options de déplacement de 500 mm et 1000 mm
  • Contrôleur et encodeur intégrés avec 400 comptes par tour (CPR)
130mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder Plateaux de Microscope à Moteur Linéaire XY de Zaber™ Nouveau
  • Moteurs linéaires ultra-silencieux
  • Courses de 130 x 100 mm ou 250 x 100 mm disponibles
  • Les encodeurs linéaires d'une résolution de 1 nm offrent une précision, une répétabilité et une vitesse excellentes
  • Compatibles avec le logiciel de microscopie open source μManager
Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm Plateaux Motorisés à Cardan à Haute Capacité de Charge Zaber™ Nouveau
  • Déplacement continu sur 360°
  • Vitesse jusqu'à 24°/s, couple maximal de 10 N-m
  • Charge limite centrée de 15 kg ; capacité de charge maximale en porte-à-faux de 20 N-m
  • Options de châssis de 300 et 500 mm de largeur de charge utile disponibles
Plateaux Linéaires Motorisés Haute Précision de Zaber™ Plateaux Linéaires Motorisés Haute Précision de Zaber™ Nouveau
  • Options de déplacement de 25, 75 et 150 mm
  • Vitesse jusqu'à 800 mm/s
  • Répétabilité et précision élevées
Platine de Microscope Motorisée XY  de Zaber™ Platine de Microscope Motorisée XY de Zaber™
  • Course de 100 x 120 ou 205 x 205 mm
  • Capacité de charge centrée de 100 N, précision de la course complète de 12 μm, répétabilité de 2 μm et vitesse pouvant atteindre 85 mm/s.
  • Compatibles avecle logiciel de microscopie Open Source μManager
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)
Tiges de Support du Système de Cage Optique de 3 mm de Diamètre Tiges de Support du Système de Cage Optique de 3 mm de Diamètre
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Fournissent un Support Rigide à la Structure du Système de Cage Optique
  • En Acier Inoxydable 440 Poli pour un Mouvement Souple et une Grande Résistance
  • Différentes Longueurs pour toute une Gamme d'Applications
  • Tiges du Système de Cage Optique de 6 mm de Diamètre Également Disponibles
Tiges de Support du Système de Cage Optique de 6 mm de Diamètre Tiges de Support du Système de Cage Optique de 6 mm de Diamètre
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Ces tiges fournissent un support rigide à la structure du système de cage optique
  • En acier inoxydable 416 poli pour un mouvement souple et une grande résistance
  • Trous de montage M3 à chaque extrémité
  • Tiges du Système de Cage Optique de 3 mm de Diamètre également disponibles
Platines à Angle Ajustable & Accessoires du Système de Cage Platines à Angle Ajustable & Accessoires du Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Plusieurs Options de Positionnement Angulaire
  • Platines d'Ajustement Fixe et Continu Disponibles
  • Construction en Aluminium Anodisé
Accessoires du Système de Cage Accessoires du Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Plaques Adaptatrices Impériale et Métrique
  • Disques Vierges Personnalisables
  • Anneaux Réducteurs
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer