Produit ajouté au panier
Filter

Caméras

Les Caméras sont utilisées pour capturer des données d'image à partir d'un objet ou d'un emplacement examiné, dans un certain nombre d'applications d'imagerie telles que l'automatisation industrielle ou les systèmes autonomes. Les caméras sont des composants d'imagerie qui font interface avec les objectifs d'imagerie. Les caméras sont équipées de capteurs conçus pour obtenir une une image focalisée. Elles sont proposées dans de nombreux formats de capteurs différents, ainsi que dans des types de capteurs CCD ou CMOS qui conviennent à presque toute application d'imagerie.

Edmund Optics propose une large gamme de caméras analogiques ou numériques conçues pour toute une variété d'applications d'imagerie, comprenant la microscopie vidéo ou pour un usage industriel. Les caméras utilisent un large éventail de sorties vidéo pour afficher une image sur un écran. Les Caméras Numériques sont disponibles avec une grande variété d'interfaces numériques, telles que USB 2.0, USB 3.0, USB, 3.1, et USB-C; FireWire.a, FireWire.b, Gigabit Ethernet (GigE), Power over Ethernet (PoE), CoaXpress (CXP) ou Camera Link®, pour assurer une compatibilité maximale avec un certain nombre de besoins d'applications. Une sélection d'accessoires de caméras est également disponible et comprend des adaptateurs de montage, des cartes de capture et des câbles.

WEBINAIRE À LA DEMANDE

Choisir le bon objectif pour la vision industrielle

Suivez deux webinaires de 30 minutes présentés par les experts en imagerie Greg Hollows et Nick Sischka.
La 1ère partie portera sur la spécification des objectifs d'imagerie et la
2ième partie sera consacrée aux courbes de performance des objectifs.

Aide à la sélection d'objectifs d'imagerie

L'OBJECTIF POUR VOTRE CAMÉRA
Trouvez l'objectif
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;