Mécaniques Laser | Tout Voir
Scanners Galvanométriques Imagerie ScannerMAX Saturn
- · Ouverture miroir de 5 mm
- · Configuration à double axe
- · Idéaux pour la microscopie et la tomographie par cohérence optique (OCT)
Scanners Galvanométriques Double-Axe ScannerMAX Compact 506
-
Ouvertures de miroirs de 3, 5 et 10 mm
-
Configuration double-axe avec traitement en argent protégé
-
Scanners compacts, légers et peu coûteux
-
Scanners ScannerMAX Saturn Haute Performance également disponibles
Galvanomètres/Scanners Optiques ScannerMAX Saturn
- Ouvertures de miroirs de 3, 5 et 10 mm
- Configurations à axe unique et double axe
- Scanners à haute performance pour les applications d'imagerie et de projection
Miroirs de Direction Rapide de Faisceau Optotune
- ±50° de balayage optique
- Options de traitement des miroirs en or ou argent protégé et diélectrique VIS
- Boîtier compact de 45 mm de diamètre
- Contrôle via USB, SPI ou entrée analogique
Hacheurs Optiques
- Gamme de disques de hacheur interchangeables
- Gamme de fréquences de 5 Hz à 110 kHz
- Contrôle des fréquences manuel ou externe
Pièges et Blocs pour Faisceau Laser Noircis Acktar
Top Seller
- Traitement pour une absorption élevée de la lumière laser
- Conceptions de pièges à faisceau tubulaire ou de blocs de faisceau plans
- Trou taraudé M6 pour un montage facile de tiges
Nouveau
Coffret Combineur Cage OBIS™
Coffret Combineur Cage OBIS™
- Utilisés pour combiner deux lasers OBIS™
- Facile d’utilisation
- Conception intuitive
- Les composants optiques et laser sont vendus séparément
Assemblée de Direction de Faisceau
- Assemblée de Direction de Faisceau Prêt à Utiliser
- Montures Cinématiques 100 TPI de Haute Résolution
- Disponibles avec Tige de 20mm pour une Stabilité Améliorée
Dissipateur Thermique Coherent® OBIS™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conçu pour les Lasers Coherent® OBIS™
- Compatible avec Montures C et Système de Cage
- 10 Ailerons pour Dissipation Thermique
Absorbeur de Faisceau - Haute Puissance
- Puissance d’Entrée Max de 50W
- Disponible en Métrique et Impérial
Montures Diode Laser
- Différentes configurations de montage
- Compatibles avec une multitude de Modules Diode Laser
- Diamètres compatibles de 9,5 à 25,4 mm
Stoppeur de Faisceau Métrique
- Absorbe les faisceaux laser non désirés ou non utilisés
- Ouverture d'entrée de 10 mm
- Tiges et supports de tiges requis pour le montage
Filtres Spatiaux Métriques
- Translation Micrométrique X-Y
- Contrôle d'Inclinaison pour l'Alignement de Fibres
- Translation de l'Axe Z pour la Monture de l'Objectif
Accessoires et Alimentations d'Energie pour Lasers
- Alimentations et montures typiques pour lasers et diodes laser
- Parfaits pour les modules diode laser bleus et violets
- Différentes tailles et matériaux disponibles
Montures d'Ajustement pour Filtres Spatiaux
- Axes X-Y ajustables
- Pré-monté sur une monture cardan
- Conception à style ouvert
Nouveau
Barrières de Sécurité Laser
Barrières de Sécurité Laser
- Isolement des expériences laser en toute sécurité
- Compatibles avec les tables optiques ¼-20 et M6 x 1,0
- Construction en aluminium anodisé
Décaleurs de Faisceau Optotune
- Augmentent la résolution jusqu'à 4 fois avec une grande précision de la position angulaire
- Temps de transition rapides avec un design léger et compact
- Contrôleur Optotune ICC-4C-2000 requis (#23-717)
Miroirs de Direction de Faisceau Haute Précision Optotune
- Plage de direction du faisceau en milliradians (mrad) avec une résolution de μrad
- Traitements métalliques ou diélectriques pour les lasers de faible à forte puissance
- Idéaux pour les applications de vobulation laser
Galvanomètres/Scanners Optiques de RAYLASE
- Ouvertures de miroirs de 10, 14 et 15 mm
- Traités pour les applications laser de forte puissance de 1064 nm
- Commande numérique stable pour les vitesses élevées
- Configuration à deux axes