Produit ajouté au panier

UV Radiometer Unit

UV Radiometer Unit, #88-136

×
Stock #88-136 3-4 jours
×
- +
€1.014,00
Qté 1+
€1.014,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Poids (kg):
0.3
Type of Display:
3.5 digit LCD
Dimensions (mm):
157 x 51 x 91
Précision (%):
± 2
Plage d'Intensité:
Switchable:
0 – 200 mW/cm2
0 – 2000 μW/cm2
0 - 200 μW/cm
Taux de Conversion:
2.8 readings/sec
Alimentation:
9 V Battery (not included)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçu pour détecter des longueurs d’onde UV de 250 à 380 nm
  • Capteur certifié NIST
  • Une batterie de 9 V fournit jusqu'à 120 heures de fonctionnement
  • Nécessite un capteur certifié NIST pour fonctionner

Le radiomètre UV est parfait pour l'inspection des sources de lumière ultraviolette dans toute une variété d'applications de contrôle qualité. Le radiomètre UV est alimenté par une pile 9V standard pour une utilisation jusqu'à 120 heures. Trois capteurs interchangeables certifiés NIST sont disponibles pour détecter une large gamme de longueurs d'onde ultraviolettes de 250 - 380 nm. Le sélecteur de gamme du Radiomètre UV permet de sélectionner trois gammes d'intensité.

Remarque : Le Radiomètre UV (#88-136)nécessite l’un des Capteurs Certifiés NIST (#88-137, #88-138, ou #88-139) pour fonctionner.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer