Produit ajouté au panier

Les Mires de Test sont utilisées pour mesurer l'exactitude ou la performance d'un système d'imagerie de manière à garantir un fonctionnement efficace. Les Mires de Test sont des sélections de plateaux ou de fenêtres qui sont intégrés dans des systèmes d'imagerie pour mesurer un certain nombre de caractéristiques d'imagerie, dont la résolution, la distorsion, ou la couleur/le niveaux de gris. Les Mires de Test comportent souvent un ensemble de lignes, de points ou autres motifs qui sont focalisés par le système d'imagerie afin de déterminer le niveau de précision du système. Les Mires de Test permettent aux systèmes d'imagerie de maintenir un haut niveau de précision au fil du temps ou sur de multiples applications.

Edmund Optics propose un large éventail de Mires de Test adaptées à de nombreux systèmes d'imagerie. Les Mires de Test sont conçues pour s'intégrer facilement dans un système d'imagerie pour une installation rapide et facile. Les Mires de Test peuvent être utilisées à plusieurs reprises avec un certain nombre de systèmes différents, ce qui permet à un petit nombre de mires de servir à un grand nombre de systèmes d'imagerie. Les Mires de Test sont disponibles en verre, en chrome, ou en papier photographique pour de multiples options de compatibilité en vue d'en faciliter l'utilisation.

Ressources
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;