Produit ajouté au panier

 
Calculateur de la taille du point laser

Voir tous les outils techniques

       
Diamètre du faisceau d'entrée, DI (mm) :

--     

Divergence du faisceau, θI (mrad) :

--     

Distance de travail, L :

Diamètre du faisceau de sortie, DO (mm) --     

Calculateur de longueur de tube conjugué à l’infini
DO=DI+2[Ltan(θI2)]
DI : Diamètre du faisceau d'entréeDO: Diamètre du faisceau de sortie
θI: Divergence du faisceauL:Distance de travail
Remarques :
  • Veuillez utiliser la norme américaine pour saisir les chiffres plutôt que la norme européenne (par exemple, pour « deux et demi », entrez « 2.5 » plutôt que « 2,5 »).
  • Bien que cette liste est mise à jour périodiquement, il se peut qu’elle ne reflète pas nos offres de produits laser et diodes laser les plus récentes.

Description

Détermination de la taille du point de nos lasers et modules de diodes laser à partir des distances de travail fournies par l'utilisateur. Le calculateur fournit des approximations de la taille du point circulaire ou elliptique sur la base du diamètre et de la divergence du faisceau 1/e2 ; pour les lasers, le diamètre du faisceau est donné pour le mode TEM00. La visibilité de la taille du spot varie en fonction des conditions de lumière ambiante.

Ressources et produits apparentés

Sources Laser

Ce contenu vous a-t-il été utile ?
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer