Produit ajouté au panier

Analyseur de Faisceau WinCamD-LCM TEL

×
Stock #91-096 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€8.380,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €8.380,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
S-WCD-LCM-TEL
Contenu du Coffret:
Includes magnetic 1" ND filters (MagND-1, MagND-2, MagND-4, 1290nm Longpass Filter).

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
46 x 46 x 20
Précision Dimensionelle:
±2µm

Propriétés optiques

Gamme Spectrale:
1480 - 1610
Stimulation Minimum, à Impulsions:
USB 2.0: 6.3 kHz
USB 3.0: 12.6 kHz
Beam Diameter (μm):
55 (10 Pixels)

Capteur

Taille de Pixel, H x V (μm):
5.5 x 5.5
Pixels (H x V):
2,048 x 2,048
Aire Active, H x V (mm):
11.3 x 11.3
Type de Capteur:
1"
Frame Rate:
≥12

Electrical

Rapport Signal/Bruit S/N (dB):
2,500:1
Pic de Bruit (nW/cm2):
34 dB optical / 68 dB electrical

Filetage & montage

Monture:
8-32 thread, 8 mm deep

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conçus pour une utilisation de 355 à 1150 nm
  • Compatibles avec des diamètres de faisceau allant jusqu'à 52 µm
  • Logiciel gratuit robuste et facile à utiliser
  • Mesure de la déviation du faisceau, de la valeur M², de la divergence, et bien plus.

Les Analyseurs de Faisceau CMOS DataRay offrent d'excellentes solutions pour l'analyse de faisceaux des sources laser à onde continue et à impulsions. Le capteur CMOS intégré élimine la traînée de comète pour une meilleure résolution et permet des taux de mise à jour de plus de 60 Hz. Les capteurs sont disponibles avec des tailles actives de 6,6, 11,3 et 25 mm à l'horizontale, ce qui permet de mesurer de grands diamètres de faisceau. Les Analyseurs de Faisceau CMOS DataRay présentent l'avantage supplémentaire d'un logiciel gratuit et robuste avec des fonctions d'analyse telles que la mesure de la valeur M², la déviation et l'enregistrement du faisceau et l'alignement d'instruments. Ces analyseurs sont alimentés par le port USB3.0/2.0 et comprennent un câble flexible de 3 m à verrouillage par vis. Des filtres à densité neutre avec des densités optiques de 1,0, 2,0 et 4,0 sont inclus.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;